De stationaire codelezers van Pepperl+Fuchs beslaan het volledige toepassingsgamma, van het scannen van standaard 1D- en 2D-codes (data matrix, barcodes) tot het scannen aan hoge snelheid. Onze scanners zijn voorzien van een gebruiksvriendelijke, op webbrowser gebaseerde besturingssoftware, een automatisch foutherkenningsgeheugen en Javascript-functionaliteit.
De stationaire codelezers van Pepperl+Fuchs beslaan een volledige waaier van toepassingen, van het lezen van standaard 1D- en 2D-codes (Data Matrix, barcodes) tot het scannen op hoge snelheid. Onze codelezers beschikken over een gebruiksvriendelijke besturingsoftware via webbrowser, een automatisch foutgeheugen en JavaScript-functionaliteit.
With its powerful features and customization options, the VOS Ident offers the perfect solution for any application requirements. The devices reliably read all common 1-D or 2-D codes at distances of up to 2 m, with external illumination at distances of more than 180 mm, including lasered/needled codes (DPM). For this purpose, we offer all common interfaces, including fieldbuses. The VOS Ident has many other functions, such as multiwindow, multisensor mode, output string formatting or the possibility of parameterizing up to 32 jobs.
De OPC120-serie codelezers voor korte scanafstanden tot 180 mm levert topprestaties in stationaire en bewegende toepassingen, en dat zelfs onder de meest uitdagende omstandigheden. Deze 1D- en 2D-codelezers met ingebouwde camera zijn gebruikersvriendelijk en beschikken over tal van unieke features.