Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

IO-Link Ventielconnector voor Slimme Ventielcontrole

2023-10-16

IO-Link Valve Connector
IO-Link Ventielconnector

Meer intelligentie in de fabriek: Dit is waar de fabrikant-onafhankelijke communicatiestandaard van IO-Link voor staat. IO-Link wordt op grote schaal gebruikt in moderne fabrieksautomatisering, van machine- en fabrieksengineering tot materiaalverwerking. Naast de IO-Linkmaster biedt Pepperl+Fuchs een groot assortiment sensoren die geschikt zijn voor IO-Link. De standaard is ook geschikt voor het bewaken en besturen van actuators zoals ventielen. Als nieuwste aanwinst voor zijn connectiviteitsportfolio, biedt Pepperl+Fuchs nu een ventielconnector met een IO-Link interface. Daardoor kunnen fabrieksoperators op elk moment de status van hun magneetventielen in de gaten houden.


IO-Link interface voor conditiebewaking en voorspellend onderhoud

De ventielconnector met design A is geschikt voor het verbinden van pneumatisch en hydraulisch bediende magneetventielen, bijvoorbeeld individuele, cruciale ventielen in IO-Linkomgevingen met hoge bewakingsvereisten. De connector registreert uitgebreide diagnosegegevens om de status van de actuators te bewaken: Voedingsspanning, uitgangsstroom, ventielbeweging, temperatuur en energieverbruik van de magneetspoel. Individuele beperkingen kunnen voor elke parameter afgesteld worden via een instelbare alarmfunctie. Loodbreuken en kortsluitingen kunnen ook betrouwbaar gedetecteerd worden. Een instelbare schakelcyclusteller kan ook gebruikt worden om de specifieke intervallen in de levenscyclus van het product te controleren. Een tweede, niet instelbare teller kan de volledige levensduur van het ventiel bijhouden.



De gestandaardiseerde communicatie via IO-Link biedt veel voordelen voor magneetventielen.

Alle procesgegevens worden naar de controller gestuurd of naar een cloudsysteem via een IO-Linkmaster, bijvoorbeeld via een apparaat van de ICE*-series. Op die manier levert de ventielconnector alle nodige gegevens voor conditiebewaking en voorspellend onderhoud. Deze oplossing, die ook ideaal is voor het aanpassen van bestaande installaties, verandert elke standaardventiel in een slim apparaat dat volledig geïntegreerd kan worden in 4.0 Industrie-omgevingen.


Langere levensduur dankzij de energiebesparingsmodus


De ventielconnector kan bediend worden in de energiebesparingsmodus om de levensduur van het ventiel nog meer te verlengen. De uitgangsstroom kan gecontroleerd worden afhankelijk van het type ventiel dankzij de pulsbreedtemodulatie (PWM). Daardoor kunnen energiebesparingen tot 70% bereikt worden. Dit verlaagt ook de temperatuur van het ventiel, waardoor er geen koelapparaten moeten geïnstalleerd worden en de levensduur van het ventiel aanzienlijk verlengd wordt.


Verhoogd gebruiksgemak tijdens de installatie en het onderhoud

De ventielconnector is voorzien van een voorgemonteerde M12-connector. Daardoor kan hij direct gekoppeld worden aan de IO-Linkmaster zonder een kabel te monteren ter plaatse. Aangezien elke ventielconnector individueel benoemd kan worden in de software, kunnen gegevens makkelijk toegewezen worden aan de respectievelijke connector of ventiel. Bovendien vereenvoudigt een programmeerbare LED-statusindicator het onderhoud: de “Find me”-functie zorgt ervoor dat ventielen snel en gemakkelijk geïdentificeerd kunnen worden. De event-gerelateerde programmering van de LED zorgt ervoor dat de huidige status van het ventiel onmiddellijk geïdentificeerd kan worden. Daarnaast worden alle apparaatinstellingen opgeslagen in de IO-Linkmaster, waardoor de tijdrovende parametrisering bij het vervangen van een apparaat niet meer nodig is.


Hoogtepunten van de IO-Link Ventielconnector

  • Verhoogde beschikbaarheid van installaties: betrouwbare conditiebewaking dankzij verschillende digitale diagnosegegevens via IO-Link
  • Individuele controle van de uitgangsstroom in de PWM-modus zorgt voor energiebesparing tot 70%
  • Korte responstijd in het geval van onderhoud dankzij de instelbare alarmfunctie wanneer gedefinieerde grenswaarden overschreden worden
  • Event-gerelateerde LED voor snelle weergave van de status en directe identificatie van defecte ventielen in de fabriek
  • Complete oplossing uit één bron—uitgebreide IO-Link portfolio voor alle vereisten

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

Systeemoplossingen met IO-Link van Pepperl+Fuchs

IO-Link, een internationaal gestandaardiseerde, universele open interface, vormt de fundering van Pepperl+Fuchs’ Sensorik4.0®-oplossingen. Kom meer te weten over de intelligente communicatietechnologie...