Van material handling tot de auto-industrie: er zijn veel verschillende toepassingen waarbij nauwkeurige afstandsmetingen over lange afstanden vereist zijn. Deze taak vormt een uitdaging wanneer de sensor niet te veel ruimte in kan nemen door de installatiesituatie. Pepperl+Fuchs biedt nu een oplossing: de nieuwe optische afstandssensoren van de R200-serie integreren de krachtige Pulse Ranging Technology (PRT) in een compacte standaardbehuizing—voor nauwkeurige meetresultaten bij afstanden tot 60 m.
PRT stelt u in staat uiterst nauwkeurige en betrouwbare afstandsmetingen uit te voeren gebaseerd op meer dan 250.000 uitgezonden laserpulsen per seconde. De R200 bereikt een indrukwekkende herhalingsnauwkeurigheid van ≤ 3 mm met zijn technologie. Omdat het meetbereik van PRT-sensoren, in tegenstelling tot triangulatiesensoren, niet wordt beperkt door de geometrische indeling van geleiders, kunnen ze langere afstanden meten, zelfs met hun kleine ontwerp. Zo biedt de R200 afstandssensor een detectiebereik van 10 m bij het direct meten van witte objecten. De sensor is een variant met reflector, en bereikt hierdoor afstanden tot 60 m—met afmetingen van slechts 15 x 41,7 x 50,6 mm.
Dankzij zijn bijzonder compacte design kan de R200 met Pulse Ranging Technology eenvoudig worden geïntegreerd in beperkte machineontwerpen. De draaibare aansluitstekkers bieden verdere flexibiliteit tijdens de installatie zodat zelfs uitdagende meettaken kunnen worden uitgevoerd in de kleinste ruimtes. Zo worden de afstandssensoren gebruikt in transportsystemen, op automatische shuttles, in hoogbouwmagazijnen of op monorailtransportbanden bij de productie van auto's. Niet alleen de prestaties, maar ook het kosteneffectief ontwerp maken van de sensoren de optimale oplossing voor een breed scala aan toepassingen.
De R200 met Pulse Ranging Technology is de nieuwste toevoeging aan de R10x/R20x-series van Pepperl+Fuchs. Deze combineert alle optische functionele principes in vijf standaardbehuizingen. Daarmee kunnen gebruikers profiteren van de intuïtieve bedienings- en weergaveconcepten, die gestandaardiseerd zijn in de gehele series. Net als de andere sensoren in de R10x- en R20x-series, is de nieuwe afstandssensor ontworpen met het oog op de toekomst: De R200 met PRT is voorzien van een gestandaardiseerde IO-Link interface in de nieuwste versie, 1.1.3, en van een Smart Sensor Profile. Hierdoor kan hij eenvoudig worden geïntegreerd in Industrie 4.0-omgevingen.
Voor het eerst is er een consistente reeks sensoroplossingen beschikbaar die optische functieprincipes en innovatieve technologieën in identieke behuizingen verenigt. Gebruikers genieten van een uniform bedieningsconcept voor het volledige portfolio. Ontdek de R100-, R101-, R103-, R200- en R201-series...