Overal waar conventionele signaallichten hun grenzen bereiken, biedt het nieuwe signaallicht extra functies dankzij de geïntegreerde IO-Link-interface V1.1 (COM3/Klasse A). Alle negen segmenten van het signaallicht kunnen bijvoorbeeld afzonderlijk worden bediend en geconfigureerd, zodat gebruikers flexibiliteit hebben om te kiezen tussen verschillende verlichtingsmodi en helderheidsniveaus. Het signaallicht kan gewoon blijven branden, knipperen of draaien met drie verschillende snelheden met meer dan één miljoen kleuren.
Met het nieuwe signaallicht breidt Pepperl+Fuchs zijn portfolio voor industriële communicatie verder uit en maakt het de systeembewaking nog slimmer dankzij de IO-Link-interface.
Afhankelijk van de vereisten, kunnen de segmenten afzonderlijk worden aangesloten of volgens het aantal geactiveerde statusberichten om niveaus te vormen. Als er bijvoorbeeld vijf statusberichten actief zijn, kunnen de negen segmenten worden gecombineerd tot vijf verschillende niveaus. Wanneer er slechts één statusbericht actief is, wordt slechts één kleur geactiveerd.
De niveau-indicator maakt het eenvoudig om de machineprocessen te bewaken. De verlichting toont het percentage van de voortgang van het respectievelijke proces. Voor toepassingen waarbij een bijzonder hoog niveau van persoonlijke en systeemveiligheid is vereist, kunnen er akoestische signalen als extra veiligheidsmaatregel worden uitgezonden via de geïntegreerde sirene van 105 dB.
Uitgerust met een M12-aansluiting kan het signaallicht eenvoudig worden geïntegreerd in een IO-Link-netwerk. Voor een eenvoudige integratie worden de afzonderlijke segmenten geconfigureerd via de individuele apparaatbeschrijving IODD (IO Device Description) en de software. Daarnaast kan het signaallicht aangesloten worden op verschillende IO-Link masters en op die manier aangestuurd worden, waardoor gebruikers van extra flexibiliteit kunnen genieten. Dankzij de IP69-beschermingsgraad en het hoge temperatuurbereik van -30 °C ... +60 °C, is het signaallicht veelzijdig en kan het gebruikt worden voor veeleisende toepassingen in zware, industriële omgevingen. De functies voor gegevensopslag en het verzenden van diagnosegegevens via IO-Link zorgen voor een verbeterde systeembeschikbaarheid. Wanneer apparaten worden vervangen, wordt de geselecteerde configuratie automatisch overgedragen naar de nieuwe apparaten, waardoor gebruikers tijd besparen tijdens de inbedrijfstelling.