Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Meer dan HF: Nieuwe Lees-/Schrijfapparatuur Combineert de Voordelen van HF RFID met Unieke Scancapaciteiten

2023-10-09

New HF RFID read/write devices from Pepperl+Fuchs
De nieuwe HF RFID-lees-/schrijfapparaten combineren een onvergelijkbaar hoog scanbereik en een groot aantal handige extra’s in een plaatsbesparend, geoptimaliseerd en vlak ontwerp.

Een ongeëvenaard hoog scanbereik en een grote variëteit aan handige extra’s in een plaatsbesparend, geoptimaliseerd en vlak ontwerp: Met haar nieuwe serie RFID-lees-/schrijfapparaten, biedt Pepperl+Fuchs een aantrekkelijk en compleet pakket als oplossing voor uw identificeringstaken. De RFID-lees-/schrijfapparaten zijn, in overeenstemming met ISO 15693, gebaseerd op de beproefde HF RFID-technologie (13,56 MHz). Ze zijn dan ook uitermate geschikt voor geleide industriële toepassingen waarbij uniform gepositioneerde en uitgelijnde voorwerpen of RFID-tags automatisch moeten worden geïdentificeerd.


HF RFID-Lees-/Schrijfapparaten met een Focus op Flexibiliteit


Unieke scancapaciteiten: RFID-tags kunnen worden gedetecteerd binnen een scanbereik tot 30 cm (instelbaar)

Het herziene, vlakke ontwerp beschikt over een bijzonder compacte vormfactor, wat voor een eenvoudige integratie in de toepassingsomgeving zorgt. De apparaten hebben een scanbereik dat kan worden uitgebreid tot 30 cm (instelbaar), wat uniek is voor deze klasse van apparaten op de markt. Dit geeft gebruikers maximale flexibiliteit en vrijheid om de HF-apparaten aan te passen aan de specifieke toepassing.

De nieuwe toevoegingen aan Pepperl+Fuchs’ portfolio behoren tot de weinige HF-lees-/schrijfapparaten van deze klasse op de markt die ook in staat zijn meerdere tags tegelijk te scannen: Tot 20 RFID-tags kunnen tegelijk in één enkele scanbeweging worden gedetecteerd, wat voor snelle doorvoertijden en geoptimaliseerde processen zorgt.

Betrouwbare Tagdetectie Dankzij HF RFID met Aanvullende Functies


Duidelijk zichtbare statuslampjes leveren continu informatie over de correcte werking van het HF-lees-/schrijfapparaat

Naast de hoge mate van toepassingsflexibiliteit en uitstekende detectiecapaciteit, blinken de HF RFID-lees-/schrijfapparaten van Pepperl+Fuchs ook uit op het gebied van procesbetrouwbaarheid: Allereerst voldoen ze aan de eisen van beschermingsklasse IP67 en werden ze ontworpen voor gebruik in extreme temperatuurbereiken van -25 °C tot +70 °C. Bovendien zijn ze in staat om hun eigen resonantiefrequentie te testen, om storende, metalen voorwerpen in hun nabijheid te detecteren en zich, zo nodig, aan te passen aan dergelijke storingsfactoren.

Fouten en defecten worden eveneens duidelijk weergegeven met behulp van rode LED’s op het apparaat, of kunnen via toegankelijke softwareparameters in meer detail worden getraceerd. De nieuwe HF RFID-lees-/schrijfapparaten leveren ook RSSI-waarden (Received Signal Strength Indicator) die, bijvoorbeeld, kunnen worden gebruikt om defecte tags vroegtijdig op te sporen en uit het proces te elimineren. Deze vorm van conditiebewaking helpt tijdrovende en kostelijke fouten en stilstanden te voorkomen vóór ze zich voordoen. Bovendien kunnen de RSSI-waarden worden gebruikt als basis voor positiedetectie.

Naadloze HF RFID Integratie via IO-Link of IDENTControl


Aanvullende componenten voor een naadloze toepassingsintegratie: IO-Link-master en IDENTControl controle-eenheden uit Pepperl+Fuchs’ uitgebreide productportfolio

Voor een optimale integratie in uw systeemomgeving, zijn de nieuwe HF RFID-lees-/schrijfapparaten van Pepperl+Fuchs verkrijgbaar in twee versies: Ligt uw primaire focus, bijvoorbeeld, op de implementatie van toekomstbestendige Industrie 4.0-toepassingen, dan zijn de IQT3* HF-lees-/schrijfapparaten de ideale oplossing voor u. Deze kunnen snel en op kostenefficiënte wijze in systeemarchitecturen zoals PROFINET, EtherNet/IP en EtherCAT worden geïntegreerd met behulp van de ingebouwde IO-Link-interface en een IO-Link-master. Afhankelijk van de complexiteit van de specifieke toepassing, kunt u kiezen tussen een Easy Mode, gebaseerd op het “plug-and-play”-principe en zonder nood aan programmering, of een Expert Mode, voor meer uitdagende toepassingen.

De IQH3*-apparaten beschikken, op hun beurt, echter over een interface voor verbinding met de IDENTControl-interfaces van Pepperl+Fuchs. Deze krachtige combinatie is vooral geschikt voor complexere toepassingen waarbij een bovenmatige gegevenstoegang moet worden verzekerd, meerdere RFID-lees-/schrijfapparaten naast elkaar in multiplexmodus moeten worden gebruikt, langere kabeltrajecten moeten worden overbrugd, of waarbij oudere veldbusprotocollen deel uitmaken van de toepassing.

Highlights van de Nieuwe RFID-Lees-/Schrijfapparaten:

  • Maximale toepassingsflexibiliteit dankzij het uitgebreide scanbereik van max. 30 cm
  • Bijzonder breed scanbereik en multitag-scancapaciteit voor optimale aanpassing aan de specifieke toepassing
  • Betrouwbare processen dankzij de automatische aanpassing aan omgevingsinterferentie en gegeven RSSI-waarden
  • Toekomstbestendige automatisering: IO-Link voor naadloze integratie in I4.0-toepassingen

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

Bezoek de RFID-Hub

Bezoek onze "RFID-hub"—deze speciale website is een kennisbasis voor RFID. Vind antwoorden op veelgestelde vragen en leer meer over typische RFID-toepassingen…