Sensoroplossingen voor Batterijproductie
Van batterijcel over batterijmodule tot afgewerkte batterij: Pepperl+Fuchs biedt krachtige sensortechnologieën voor een geautomatiseerde batterijproductie.
Of het nu als hart van elektrische voertuigen of als opslagmedium voor elektriciteit van hernieuwbare energiebronnen is, batterijen spelen een centrale rol in de mobiliteit en energievoorziening van de toekomst.
Om maximale kwaliteit en vlotlopende processen in de batterijproductie te garanderen, is een krachtige sensortechnologie vereist. Pepperl+Fuchs biedt een volledig portfolio voor dit toepassingsgebied, van sensoren tot industriële communicatie. Zo kunnen alle processtappen worden geoptimaliseerd—van de productie van batterijcellen tot de assemblage van batterijmodules in batterijpakketten. Met decennia aan ervaring in automatiseringstechnologie, persoonlijk advies en uitgebreide knowhow vergaard uit talloze systeemoplossingen, ondersteunt Pepperl+Fuchs u bij het identificeren van het juiste product voor uw specifieke toepassing.
Ontdek onze sensoroplossingen voor batterijproductie!
De batterij is het hart en momenteel het duurste onderdeel van een elektrische auto—de productie ervan vereist dan ook de hoogste kwaliteit en de meest efficiënte processen. Hiervoor kunnen ondernemingen beroep doen op de sensortechnologieën van Pepperl+Fuchs. Een uitgebreide portfolio is eveneens beschikbaar voor tal van andere aanverwante processen in de productie van elektrische voertuigen.
Meer hieroverKrachtige batterijen zijn nodig om klimaatneutrale elektriciteit uit windenergie of fotovoltaïsche installaties op te slaan. De vraag naar batterijopslag neemt voortdurend toe—zowel voor netwerkbeheerders als in particuliere huishoudens. Met de sensortechnologieën van Pepperl+Fuchs kunnen de vereiste batterijopslagsystemen op zeer efficiënte wijze worden geproduceerd. Pepperl+Fuchs biedt eveneens een breed gamma aan compatibele sensoroplossingen voor andere aanverwante taken in zonne- en windenergiecentrales.
Meer hieroverDe batterijproductie is één van de snelst groeiende sectoren binnen de internationale elektronica-industrie. Tal van andere processen in de elektronica-industrie kunnen worden geautomatiseerd met behulp van Pepperl+Fuchs’ industriële sensortechnologieën—van fotovoltaïsche cellenproductie tot printplaatverwerking.
Meer hieroverBij de vervaardiging van batterijcellen worden anode- en kathodefolies afwisselend gestapeld, elk van elkaar gescheiden door een scheidingsfolie. Hierbij is de behoefte voor procesbewaking in de kalandermachine of wals zeer hoog. Een dubbele invoer van folie, een breuk in de folie en/of onvoldoende spanning van de folie leiden al snel tot productiefouten of machinestilstanden. Om dergelijke situaties te voorkomen, biedt Pepperl+Fuchs geschikte sensoren die snel via IO-Link met de besturing en de cloud kunnen worden verbonden.
Wanneer de batterijcellen klaar zijn, worden de afzonderlijkecellen samengebundeld tot batterijmodules. Om dit proces te bewaken, wordt beroep gedaan op apparatuur uit Pepperl+Fuchs’ industriële beeldverwerkingsportfolio. Vision sensoren identificeren de batterijcellen en controleren hun aantal en oriëntering terwijl een industriële eventcamera het volledige productieproces bewaakt.
Several modules are finally bundled to form a battery pack, which can be installed in the vehicle. Various systems and solutions from Pepperl+Fuchs are used in battery pack manufacturing—for example, for the precise correction of robot trajectories or for sustainable corrosion prevention.
From battery module inspection and traceability to battery pack manufacturing—this video gives you an insight into various sensor solutions for your production process. For example, the vision sensor SmartRunner Explorer 3-D generates a high-resolution 3-D point cloud of the battery module. This data can be analyzed using pattern recognition algorithms, enabling fully automated quality control.
Do you have a requirement that goes beyond the existing Pepperl+Fuchs portfolio? We develop customized solutions for your specific applications—from modified standard products to newly developed products based on existing technologies. With individual consulting and decades of experience in automation technology, we will find the right solution for any of your battery manufacturing applications.