Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Betrouwbare Detectie van Scheuren in Folies bij de Productie van Batterijcellen

Verschillende Oplossingen met Sensoren met Diffuus Werkingsprincipe of Ultrasone Sensoren

De Toepassing

Als onderdeel van het productieproces voor batterijcellen, worden de folies voor anode, kathode en scheiding samengevoegd. Het materiaal wordt op rollen gewonden en via een kalander- of walsproces verwerkt. Het gaat hierbij om een proces aan hoge snelheid met talloze start-/stop-bewegingen. Het risico op scheuren in de folie is dan ook redelijk hoog. Het proces moet onmiddellijk worden stopgezet wanneer een scheur wordt gedetecteerd, om productiefouten en eventuele schade aan de machine te voorkomen. Hoe sneller het veiligheidscircuit wordt geactiveerd, hoe sneller en eenvoudiger het is om de noodzakelijke correctiemaatregelen uit te voeren.

Het Doel

De folie op de rol moet ononderbroken worden gecontroleerd om te garanderen dat er nog voldoende folie aanwezig is en dat deze intact is. Een scheur in de folie die op de rol wordt gewonden, moet onmiddellijk worden gedetecteerd en gerapporteerd aan de machinebesturing via het overeenkomstige signaal. Scheuren moeten met optimale betrouwbaarheid worden gedetecteerd, ongeacht de eigenschappen van de folie, en vaak in zeer krappe ruimtes binnenin de machine. Een contactloos detectieprincipe helpt bij de bescherming van het materiaal.


De Oplossing

Zowel optische als ultrasone sensoren kunnen worden ingezet om scheuren in folies te detecteren. Sensoren met diffuus werkingsprincipe van de R10x- en R20x-series worden gekenmerkt door bijzonder korte responstijden en een ultracompact ontwerp. Ultrasone sensoren van de 18GS- en UC-F77-series zijn in staat om zowel reflecterende als doorzichtige materialen te detecteren. Al deze apparaten zijn eveneens beschikbaar met IO-Link-interface, wat een globale communicatie tot op sensorniveau bevordert.


R10x- en R20x-sensoren met diffuus werkingsprincipe
R10x- en R20x-sensoren met diffuus werkingsprincipe

Technische Kenmerken

R10x- en R20x-sensoren met diffuus werkingsprincipe

  • DuraBeam-lasersensoren of rode LED
  • Nauwkeurige voorwerpdetectie, waarbij kleur vrijwel geen invloed heeft
  • Responstijd ≤ 1 ms
  • Instelbaar scanbereik
  • Uitgebreid temperatuurbereik van -40 °C tot +60 °C
  • Hoge mate van bescherming (IP69K)

F77 ultrasone sensoren
F77 ultrasone sensoren

F77 en 18GS ultrasone sensoren

  • Instelbaar meetbereik
  • Instelbare diameter van geluidsbundel
  • Automatische synchronisatie bij het gebruik van meerdere sensoren
  • Omgevingstemperatuur: -25 °C tot 70 °C
  • Beschermingsgraad IP67

De Voordelen

De sensoren met diffuus werkingsprincipe detecteren scheuren met behulp van een fijne lichtbundel die zelfs in zeer krappe ruimtes precies met de folie kan worden uitgelijnd. De apparaten vormen een compacte oplossing voor toepassingen waar beschikbare ruimte uiterst beperkt is. Diagnostische informatie wordt via IO-Link verzonden en kan worden gebruikt om, zo nodig, een prompte reiniging van het optisch element te initialiseren. Ultrasone sensoren zijn in staat doelobjecten te detecteren ongeacht hun optische eigenschappen. Hun ontwerp maakt hen ongevoeliger voor verontreiniging en ongunstige omgevingsomstandigheden. Ze genereren geen EMC-storing; het detectieprincipe wordt niet beïnvloed door elektromagnetische storingen.


De Oplossing in Vogelvlucht

  • Sensoren met Diffuus Werkingsprincipe als compacte oplossingen in krappe ruimtes
  • Ultrasone sensoren detecteren reflecterend en doorzichtig materiaal ongeacht de oppervlaktekarakteristieken
  • Snelle, betrouwbare detectie met behulp van twee meetprincipes
  • Contactloze detectie voorkomt slijtage en beschermt materiaal
  • IO-Link-communicatie levert informatie voor interne diagnostiek en procesoptimalisering

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

Batterijproductie

Van batterijcel over batterijmodule tot afgewerkte batterij—ontdek onze sensoroplossingen voor een geautomatiseerde batterijproductie!