Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Nauwkeurige Meting van Roldiameters in de Productie van Batterijcellen

Robuuste, Ultrasone Sensor Detecteert Alle Materialen op Betrouwbare Wijze

De Toepassing

De anode-, kathode- en scheidingsfolie zijn basismaterialen in de productie van batterijcellen. Ze worden aangeleverd op rollen en worden vervolgens samengevoegd door middel van een walsproces. Het gaat hier om een proces aan hoge snelheid met talloze start-/stop-bewerkingen dat een ultranauwkeurige wisselwerking tussen de verschillende componenten vereist. Om een efficiënt proces met minimale machinestilstanden te garanderen, moeten gebruikte rollen op het juiste moment worden vervangen. Het is dan ook van fundamenteel belang dat de materiaalconsumptie van dichtbij wordt gevolgd; de diameter van de rol verkleint namelijk tijdens het afrollen. De nauwkeurige bepaling van de roldiameter garandeert dat de rollen op het ideale moment worden vervangen.

Het Doel

Het materiaal op de rol varieert van kleur. Op sommige plaatsen is het donker, terwijl bepaalde secties reflecterend kunnen zijn. De roldiameter moet op betrouwbare en zeer nauwkeurige wijze worden gemeten, ongeacht deze optische karakteristieken. De detectie mag ook niet worden beïnvloed door eventuele metalen machineoppervlakken. Daartegenover staat dat de gebruikte sensortechnologie geen EMC-storing mag veroorzaken. Om schade aan het materiaal en slijtage aan de sensor te voorkomen, moet de detectie contactloos gebeuren.


De Oplossing

UC18GS Ultrasone Sensor
UC18GS Ultrasone Sensor

Ultrasone sensoren detecteren doelobjecten ongeacht hun optische karakteristieken. Hun ontwerp maakt hen ongevoelig voor verontreiniging en ongunstige omgevingsomstandigheden. Ze genereren geen EMC-storing; het detectieprincipe wordt niet beïnvloed door elektromagnetische storingen. Naast de F42-serie is de UC18GS-serie bijzonder goed geschikt voor de continue meting van roldiameters. Ze combineren een state-of-the-art ultrasoontechnologie met een optionele IO-Link-communicatie. Hierdoor zijn ze makkelijk te parametreren en kunnen ze ook bijkomende informatie voor diagnostische en procesoptimaliseringsredenen leveren, naast de ultraprecieze meetwaarden.

 

Technische Kenmerken

  • Bijzonder kleine blinde zone
  • IO-Link-interface
  • Temperatuurbereik: -25 °C tot +70 °C
  • Programmering en parametrisering via druktoetsen, IrDA- of IO-Link-interface
  • Teach-in
  • Beschermingsgraad IP67
  • Automatische synchronisatie bij het gebruik van meerdere sensoren

De Voordelen

Deze compacte sensoren kunnen ook in krappe ruimtes worden gemonteerd. Een bijzonder kleine blinde zone van 30 mm en een detectiebereik van 500 mm staan ervoor in dat de sensor in een brede waaier van toepassingen en locaties kan worden ingezet. De diameter van de geluidsbundel kan aan de toepassing worden aangepast. Automatische synchronisatie houdt in dat een totaal van tien sensoren tegelijk kan worden gebruikt in een krappe ruimte zonder enige storing—of extra moeite voor parametrisering. Naast IO-Link zijn de sensoren ook voorzien van een infraroodinterface (IrDA) en traditionele drukknoppen voor programmeringsdoeleinden: deze laatste kunnen gebruikt voor een configuratie op sensorniveau.


De Oplossing in Vogelvlucht

  • Levert betrouwbare meetresultaten die niet afhangen van de optische karakteristieken van het materiaal
  • Contactloze detectie voorkomt slijtage en beschermt materiaal
  • Bestand tegen vuil, storing van buitenaf en zware industriële omgevingen
  • IO-Link-communicatie voor eenvoudige parametrisering, interne diagnostiek en procesoptimalisering
  • Meerdere sensoren kunnen samen in beperkte ruimte worden gebruikt zonder overspraak

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

Batterijproductie

Van batterijcel over batterijmodule tot afgewerkte batterij—ontdek onze sensoroplossingen voor een geautomatiseerde batterijproductie!