Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
E-mail
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00
E-mail

Betrouwbaar Toezicht—Nieuwe Industriële Event Camera Creëert Eventgestuurde Video-opnames Vóór en Na Triggersignalen

2022-10-24

Industrial event camera
Industriële VOC Event Camera

Met de Industriële VOC Event Camera breidt Pepperl+Fuchs haar portfolio voor industriële beeldverwerking uit. De camera laat toe een eventgestuurde video-opname van max. 60 seconden vóór en na een triggersignaal te maken, en biedt gebruikers een doelgerichte en eenvoudige diagnostiek vanaf afstand of automatische documentering.

Doet zich een storing of een duidelijk gedefinieerde toestand of situatie voor, dan initieert de trigger de video-opname. In een ondergrondse parkeergarage zou elk parkeerproces moeten worden gedocumenteerd om de toestand van voertuigen snel en eenduidig te kunnen bewijzen in geval van schadeclaims. De opnames starten telkens wanneer een nieuw voertuig de parkeergarage binnen rijdt. Dankzij de automatische tijdstempel en User Datagram Protocol-interface voor dynamische tekstoverlays, kunnen gebruikers de bestanden snel en makkelijk terugvinden.


Ingebouwde Cyclische Buffer voor Geoptimaliseerde Gegevensopslag

Zodra een event de trigger activeert, genereert en bewaart de camera een video-opname ervan als permanent gegevensbestand. Het bestand bevat een opname van de 60 seconden vóór en na het triggersignaal. De ingebouwde buffer wordt cyclisch gevuld met de beeldopnames. Door enkel relevante situaties op te slaan, wordt de gegevenscache tot een minimum beperkt. De gegevens worden bewaard op een lokale, vervangbare SD-kaart met een geheugencapaciteit van 8 GB. In vergelijking met een 24-uren video-opname, vereist deze toepassing geen ingewikkelde gegevensintegratie of pc-hardware. Afhankelijk van de vooraf ingestelde resolutie, lengte en kwaliteit per opname, kan de event camera een totaal van 10.000 events op een kaart opslaan. Om verdere gegevensopslag te optimaliseren, is het ook mogelijk om video-opnames automatisch na verloop van een bepaalde tijdspanne te wissen of om de oudste bestanden te overschrijven wanneer het geheugen vol is.



The event camera monitors a sensor-secured access area. If the machine or plant is stopped by the access guarding, a recording of the triggering event is available.

Eenvoudige Integratie in IT-Systemen en Standaard HMI-Displays via REST API en RTSP

Camera-instellingen kunnen makkelijk worden aangepast dankzij de webgebaseerde, met een wachtwoord beveiligde gebruikersinterface. Deze geeft de livebeelden van de camera weer in HD-kwaliteit zodat deze makkelijk vanaf afstand kunnen worden geconfigureerd—zonder gebruik te maken van externe software. Bovendien laat REST API toe een klantspecifieke gebruikersinterface te programmeren en de camera rechtstreeks in IT-systemen te integreren. Het apparaat kan ook informatie lezen en commando’s, zoals een triggersignaal, geven. Het Real-Time Streaming Protocol (RTSP) zorgt voor een vlotte integratie in standaard HMI-displays.


Flexibel in Gebruik—Binnen en Buiten

Het elektrisch triggersignaal, bijv. de uitgang van een sensor, wordt via de digitale hardware-ingang verbonden met de camera. Verdere gebruiksvriendelijkheid wordt geboden door de grote scherptediepte bij een montage-afstand van 0,5 m tot +10 m, het temperatuurbereik van –30 °C tot +50 °C en het grote gezichtsveld. Bij een standaardafstand van 2,5 m tot het bewakingsgebied en een oriëntatie van 0°/180° bedraagt het gezichtsveld 3,0 m x 1,7 m. Bij dezelfde oriëntatie en een afstand van 10 m tot het bewakingsgebied bedraagt het 12,1 m x 6,8 m. Naast de ingebouwde verwarming tegen condensatie helpen de aluminium behuizing en IP65-beschermingsklasse de optimale gebruiksomstandigheden te creëren voor de event camera, zowel binnen als buiten.



De industriële event camera blinkt uit met zijn groot gezichtsveld.

Highlights van de Industriële Event Camera

  • Eventgestuurde video-opnames van max. 60 seconden vóór en na het triggersignaal laten een eenvoudige diagnostiek vanaf afstand of automatische documentering toe.
  • Registratie van relevante situaties met tijdstempel en individuele tekstomschrijving voor een snelle analyse
  • Eenvoudige integratie in IT-systemen via REST API en naar standaard HMI-displays met het RSTP
  • Flexibel inzetbaar dankzij zijn groot gezichtsveld, uitgebreid temperatuurbereik en IP65-beschermingsgraad
  • Hoge efficiëntie: beperkte netwerkbelasting dankzij geoptimaliseerde gegevensopslag

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.