Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
E-mail
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00
E-mail

Materiaallaagdetectie in de Batterijproductie

Dubbelvelsensor Voorkomt Invoer van Twee Elektrodefolies Tegelijk


De Toepassing

De elektroden van Li-polymeerpouchcellen bestaan uit talrijke, bijzonder dunne elektrodefolies. Bij de samenstelling van de batterij-elementen moet tussen elke anodefolie en kathodefolie een ‘separator’ of isolatielaag worden aangebracht. Tijdens het productieproces worden de op maat gesneden folies met behulp van vacuümgrijpers van de kathode- en anodestapels verwijderd. Nadat ze van de stapels zijn verwijderd, worden de elektrodefolies eerst uitgelijnd op een uitlijningstafel in de machine. Vervolgens worden de folies door een andere grijper opgetild en afwisselend op elkaar gestapeld om het batterijpakket te vormen. Het is van cruciaal belang voor de kwaliteit van de batterijcellen dat de grijper slechts één folie tegelijk oppikt, zodat anodes en kathodes steeds afwisselend worden gestapeld.

Het Doel

De elektrodefolies zijn bijzonder dun. Twee of meer vellen kleven soms aan elkaar. Een automatische controle van de folie op de uitlijningstafel moet op betrouwbare wijze aangeven of er één of meerdere folies op de tafel liggen. Ligt er meer dan één laag op de tafel, of heeft de grijper helemaal geen vel neergelegd, dan moet het stapelproces worden onderbroken en gecorrigeerd. In dit snel verlopend proces moeten folies vlug en op betrouwbare wijze worden gedetecteerd. De detectiesensoren moeten makkelijk kunnen worden geïntegreerd in de machine. De functionaliteit van deze sensoren mag niet worden beïnvloed door trillingen of andere mechanische effecten van de machine.

De Oplossing

Ultrasone Dubbelvelsensoren
Ultrasone Dubbelvelsensoren

Een M18-serie dubbelvelsensor detecteert op betrouwbare wijze of er zich geen, één of meerdere elektrodefolies op de uitlijningstafel bevinden. De sensor doet dit op contactloze wijze, om schade aan de gevoelige folies te voorkomen. Dankzij het robuust, ultrasoon meetprincipe wordt het detectieproces niet beïnvloed door de kleur van de vellen, noch door hun reflecterend karakter. De parameters van het meetproces kunnen exact worden aangepast aan de dikte van de flinterdunne vellen met behulp van de eenvoudige teach-in functie. Het apparaat kan makkelijk in het besturingssysteem van de fabriek worden geïntegreerd via IO-Link.

 

Technische Kenmerken

  • Contactloze, ultrasone detectie van meerdere vellen
  • Zender-/ontvangerafstand: 20 mm tot 60 mm
  • Korte responstijd tot 1,5 ms mogelijk
  • Interface: IO-Link 1.1 (spec. 1.1.3)
  • Beschermingsgraad: IP65
  • Temperatuurbereik: 0 °C tot 60 °C

De Voordelen

De dubbelvelsensor is zowel uiterst betrouwbaar als robuust. De IO-Link-interface biedt toegang tot alle sensorinstellingen, alsook alle diagnostische en procesgegevens. De interface bevordert de gedetailleerde analyse van amplitudewaarden en vereenvoudigt de inbedrijfstelling en parametrering van de sensoren. De onmiddellijke detectie van een verkeerde invoer waarborgt de kwaliteit van de afgewerkte batterijcellen.

De Oplossing in Vogelvlucht

  • Betrouwbaar meetprincipe garandeert dat individuele lagen van dunne elektrodefolies worden gedetecteerd
  • Invoer van twee of meer vellen wordt met zekerheid voorkomen
  • Eenvoudige teach-in van de materiaalparameters
  • Uitgebreide gegevensstroom en eenvoudige integratie met IO-Link

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

Batterijproductie

Van batterijcel over batterijmodule tot afgewerkte batterij—ontdek onze sensoroplossingen voor een geautomatiseerde batterijproductie!

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.