Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

RFID-systeem voor de exacte vulling van tankwagens

F192 UHF-lees/schrijfapparaat met groot bereik garandeert efficiënt watertoevoerbeheer

De toepassing

In de mijnbouw worden sproeisystemen vaak bediend met tankwagens. Op strategische punten in de mijn worden deze tankwagens voorzien van water via een mechanische constructie met een buis, het zogenaamde vulsysteem. De watertoevoer wordt vaak handmatig en zonder regeling van de capaciteit of traceerbaarheid van de tankwagen gebruikt. Zodra de tankwagen bij de bevoorrader is gepasseerd, legt deze een afstand af door de mijn en giet hij water uit. Dit houdt het stof vast en zorgt er ook voor dat de normen opgelegd door milieubeschermingsinstanties worden nageleefd.


Het doel

Het doel is de wateropslagtank te voorzien van de hoeveelheid water die overeenstemt met de capaciteit in liter. Het belangrijkste probleem dat moet worden opgelost is de waterverspilling en het gebrek aan controle over het waterverbruik. Omwille van de moeilijke omgevingsomstandigheden moet de gebruikte apparatuur bestand zijn tegen het bovengenoemde ijzerertsstof, zon en water en andere verontreinigingen en zware weersomstandigheden in de mijnbouw.


De oplossing

Zodra de aanwezigheid van een watertankwagen is gedetecteerd door de ultrasone sensor UB*-30GM, is het ideale product voor betrouwbare identificatie van de tankwagen het RFID-lees-/schrijfapparaat F192. De sensor leest de informatie af van de UHF-tag die op de tank van het voertuig is bevestigd. Vervolgens stuurt de evaluatie-eenheid deze informatie naar de controller, die op zijn beurt de gegevens doorgeeft aan de stroomtransmitter van de leverancier, zodat de exacte waterstroom voor een levering op basis van de capaciteit van de truck kan worden gegarandeerd. Dankzij het uitgebreide leesbereik van maximaal zes meter en belangrijke functies zoals de schakelbare antennepolarisatie voor een betrouwbare tagidentificatie, is dankzij de sensor een maximale flexibiliteit mogelijk wat betreft de plaats waar de tankwagen wordt geparkeerd. Bovendien zorgen voorgemonteerde functieblokken ervoor dat het RFID-lees-/schrijfapparaat snel en eenvoudig in de toepassing kan worden geïntegreerd.


IUH-F192 RFID-lees-/schrijfapparaat
IUH-F192 RFID-lees-/schrijfapparaat

Technische eigenschappen IUH-F192-V1-FR1*

  • Scanbereik: tot 6 m
  • Bedrijfsfrequentie: 865 … 928 MHz
  • Kant-en-klare PLC-functieblokken
  • Robuuste behuizing
  • Beschermingsgraad: IP67
  • Temperatuurbereik: –20 °C … +70 °C
  • Schakelbare antennepolarisatie
  • Multitag lezen
  • Voor verbinding met IDENTControl-evaluatie-eenheid

Technische eigenschappen IUC87-F257-T17-M-FR*

  • Bedrijfsfrequentie: 865 … 928 MHz
  • Conform EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63)
  • Geoptimaliseerd voor montage op metaal
  • Robuuste behuizing, geschikt voor ruwe industriële toepassingen

UB*-30GM ultrasone sensor
UB*-30GM ultrasone sensor

Technische kenmerken UB*-30GM

  • Scanbereik: tot 6.000 mm
  • Bedrijfsspanning: 10 … 30 V DC
  • Beschermingsgraad: IP65
  • Synchronisatiefunctie
  • Robuuste behuizing

De voordelen

Het IUH-F192 RFID-lees-/schrijfapparaat biedt een hoge mate van bescherming (IP67) en een uitgebreid temperatuurbereik, zodat onder moeilijke omgevingsomstandigheden een maximale procesbetrouwbaarheid wordt gegarandeerd. Aangezien de UHF-antenne in de behuizing is gemonteerd, zijn er geen foutgevoelige extra onderdelen zoals coaxiale kabels meer nodig. Indien nodig kan de sensor verschillende RFID-tags tegelijkertijd detecteren met slechts één leesbewerking (multitag lezen).

De IUC87-F257-T17-M-FR* UHF-tag voor lange afstanden kan rechtstreeks worden bevestigd aan de metalen tank van de tankwagen. De tag is kosteneffectief en heeft de capaciteit om extra informatie over de tankwagen op te slaan, zoals de tankcapaciteit, de real-time status en de locatie. Daarnaast kan de RFIDControl-software worden gebruikt om de status van het IUH-F192 RFID-lees-/schrijfapparaat en de tagrespons te verkrijgen.


In een oogopslag

  • Een UHF RFID-lees/schrijfapparaat voor lange bereiken levert een betrouwbare identificatie van de watertankwagens
  • Doorsturen van gegevens via de RFID-evaluatie-eenheid en controller naar de stroomtransmitter
  • De UHF-tag voor lange afstanden kan rechtstreeks worden bevestigd aan de metalen tank van de tankwagen

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.