Excelência em purga
Fácil configuração
Certificações globais

Sistema de purga e pressurização Bebco EPS® série 7500

Benefícios

Alta Qualidade ao Preço Mais Econômico

Alta Qualidade ao Preço Mais Econômico

A série Bebco EPS 7500 não só proporciona pressurização purgada como também monitora continuamente as condições do encapsulamento, faz ajustes de pressão automáticos e fornece um alarme°de saída para proteção confiável. Conheça essa solução de purga e pressurização de última geração ao menor preço!
Aplicações Versáteis no Mundo todo

Aplicações Versáteis no Mundo todo

O novo sistema de purga e pressurização Bebco EPS série 7500 foi desenvolvido com base no mercado e nos requisitos futuros. Ele vem com certificações de terceiros NEC, CEC, ATEX e IECEx para uso em Classe I e II, Div. 2 e Zona 2/22 aplicações. Garanta proteção em todo o mundo!
Configuração e manutenção fáceis

Configuração e manutenção fáceis

O grande monitor de toque com vários recursos possibilita uma configuração conveniente e dá aos usuários acesso aos principais parâmetros. Os LEDs de status, um gráfico de barras para pressão e programas°predefinidos simplificam a operação. Use o gerenciamento fácil do°7500, sem a necessidade de conhecimento técnico!
Design flexível e compacto

Design flexível e compacto

O 7500 usa alimentação CA/CC universal e está disponível como montagem em painel e montagem externa com vários acessórios. Além disso, todos os°recursos exclusivos para uma proteção contra explosão confiável estão unidos em um invólucro extremamente compacto. Beneficie-se da°integração rápida e fácil!

 

 

Vídeos do YouTube – Série 7500 explicada de maneira simples

Com uma interface de usuário simples e orientada por menus, o 7500 oferece programação flexível fácil de implementar e de fazer a manutenção sem nenhum conhecimento técnico abrangente. Neste vídeo do YouTube, nosso°gerente de produtos Brent Dean demonstra como usar o menu de configurações.

O gerente de produtos Brent Dean demonstra os LEDs no sistema de purga e pressurização Bebco EPS série 7500 da Pepperl+Fuchs. Ele discute o que os LEDs indicam e mostra como eles funcionam durante a inicialização.

Neste vídeo do YouTube, o gerente de produtos Brent Dean explica como conectar°nosso sistema de purga e pressurização Type Z/Ex pzc. Veja°como conectar facilmente a alimentação à unidade de purga 7500, ao contato de alimentação do encapsulamento, ao coletor e ao contato de alarme.

Purge 7500 em resumo

O sistema de purga e pressurização da série 7500 é uma solução que permite que equipamentos elétricos convencionais sejam usados em áreas classificadas. Dispositivos que exigem proteção são instalados em um encapsulamento com pressão maior do que a da atmosfera de risco ao seu redor. Saiba mais neste vídeo°sobre o avançado Bebco EPS série 7500 que oferece todos os recursos em um invólucro compacta e barato…

360° – Conheça a série 7500

Requires Goolge Chrome, Firefox, Safari, Opera, and Internet Explorer version 9 Beta
 
 

Bebco EPS® – Líderes em Purging Technology®

Há mais de 20 anos, os sistemas de purga Bebco EPS® têm um design comprovado e proteção confiável para o setor de automação de processos. Como a marca mais reconhecida, a Pepperl+Fuchs é líder global no mercado de purga e pressurização, oferecendo continuamente aos usuários uma abordagem segura e econômica para a instalação de equipamentos elétricos em locais classificados.

Enviro-Line
Enviro-Line
Volumes de encapsulamento até
7,08 m3 (250 pés3)
Série 3000
Série 3000
Volumes de encapsulamento até
7,08 m3 (250 pés3)
Série 5500
Série 5500
Volumes de encapsulamento até
7,08 m3 (250 pés3)
Série 6000
Série 6000
Volumes de encapsulamento até
7,08 m3 (250 pés3)
Série 6500
Sistema de purga e pressurização Série 6500
Volumes de encapsulamento até
12,75 m3 (450 pés3)
Série 7500
Sistema de purga e pressurização Série 7500
Volumes de encapsulamento até
12,75 m3 (450 pés3)

Entre em Contato

Você tem dúvidas sobre o sistema de purga e pressurização da série 7500? Deseja receber mais informações? Nossos especialistas de produtos estão prontos para ajudar você! Preencha o formulário e envie sua mensagem.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.