O Enviro-Line é um sistema de pressurização de invólucro para áreas não classificadas que operam numa fonte de um instrumento de ar comprimido ou gás inerte. Ele regula e monitora a pressão dentro do invólucro vedado em uma pressão constante, afim de evitar o acúmulo de gases e poeira nocivos e cáusticos. A eliminação destes gases e poeiras prolonga a vida de equipamentos elétricos caros e da instrumentação colocada detro da unidade de purga Enviro-Line.
Devido as altas pressões no interior do invólucro elétrico, ambientes corrosivos permanecem do lado de fora. O sistema mantém uma pressão de água constante de 0.5" dentro do invólucro para proteção contra gases e/ou poeira.