Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

O sistema de purga e pressurização Ex pxb da série 6500 oferece proteção confiável na operação de equipamentos elétricos de uso geral em locais de risco de explosão classificados como Zona 1/21. Por utilizar o método de proteção flexível Ex p, a Série 6500 se torna um sistema totalmente automático, Que realiza a purga de gás ou poeira de risco, em um compartimento comum, mantendo uma pressão positiva e reduzindo a classificação dentro do compartimento protegido de Zona classificada 1 ou Zona classificada 21 para zona não classificada.

  • Adequado para reduzir a classificação de Zona classificada 1 e Zona classificada 21 para zonas não classificadas
  • Certificação ATEX/IECEx para gás e poeira e certificação SIL 2
  • Opera em compartimentos de até 12,7 metros cúbicos (450 pés cúbicos)
  • Monitoramento e controle automáticos de temperatura e pressão do compartimento
  • Comunicação remota por meio de HART/RS485 e Bluetooth (aplicativo dedicado disponível para dispositivos inteligentes)
  • Diluição e funcionalidade de fluxo contínuo
  • Certificação SIL 2 da exida de todo o firmware e hardware para segurança funcional de terceiros

Nota: É necessário haver respiros em todos os sistemas de purga da Série 6500. 


Conheça a maneira mais inteligente de garantir a proteção em locais classificados e configure seu sistema individual de purga e pressurização!

App de Controle de Purga

O novo aplicativo de controlador de limpeza 6500 da Pepperl+Fuchs oferece o monitoramento e a configuração em tempo real do sistema de limpeza e pressurização da série 6500. Baixar agora o aplicativo para dispositivos iOS ou Android…