Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Serviço de Atendimento ao Cliente
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão
Serviço de Atendimento ao Cliente

série Bebco EPS® 6100 foi projetada para uso com grandes encapsulamentos e alguns motores grandes, unidades e compressores em locais perigosos ATEX/IECEx Zona 1 ou 2. O sistema de purga e pressurização pode depurar encapsulamentos maiores que 2,2 m³ (450 pés³).

O sistema 6100 consiste em uma unidade de controle, um respiro de proteção do encapsulamento, um sensor de baixa pressão e em sensores de temperatura opcionais. A unidade de controle configurável conta com monitoramento e compensação de temperatura e pressão, uma saída extra para controle ou alarme, duas entradas intrinsecamente seguras selecionáveis para várias ações e até três entradas do sensor de temperatura que podem monitorar vários pontos dentro do invólucro de um motor. A interface de usuário intrinsecamente segura também pode ser montada em um encapsulamento separado próximo aos operadores para acesso rápido e fácil monitoramento do sistema.

  • Certificado para ATEX e IECEx Zona 1 ou 2
  • Sistema automático com programação orientada por menus
  • Taxa de fluxo máxima de 14.000 l/min
  • Interface de usuário intrinsecamente segura para programação e monitoramento do sistema
  • A unidade de controle monitora a operação do sistema e controla a potência do encapsulamento
  • Saídas de contato auxiliares para alarme ou controle
  • Várias entradas de temperatura para monitoramento e controle
  • Compensação de pressão automática para excesso de vazamento do motor

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.