Mantenha-se em movimento!
Navegação precisa, percepção confiável do ambiente e manuseio eficiente da carga.
A coleta, a proteção e o transporte de cargas apresenta vários desafios para veículos guiados automatizados. Primeiro, o AGV deve ser acoplado com precisão na estação de transferência correta. Durante o carregamento e descarregamento, é necessário assegurar que os transportadores de carga sejam detectados de forma confiável e posicionados corretamente. Além disso, os transportadores de carga e os materiais transportados devem ser identificados de modo rápido e confiável.
Do acoplamento ao posicionamento da carga e da detecção à identificação da carga, a Pepperl+Fuchs oferece um amplo portfólio de sensores compactos e robustos, ideais para uso em veículos guiados automatizados.
Descubra como resolver sua aplicação individual de manuseio de carga com a tecnologia de sensor certa!
Para atingir o maior rendimento possível no manuseio de materiais, os veículos guiados automatizados (AGVs) devem ser navegados de forma confiável em todas as situações. Seja navegação livre, navegação baseada no solo ou rastreamento de movimento, a Pepperl+Fuchs oferece tecnologias avançadas e de última geração no campo de navegação e orientação.
Sejam em ambientes adversos ou áreas relevantes em termos de segurança: Dependendo dos requisitos da aplicação, os sistemas certos estão disponíveis para processos suaves e eficientes.
Navegue com segurança com o AGV utilizando sensores e soluções da Pepperl+Fuchs!
Seja em centros de logística, nas instalações da fábrica ou em prédios de escritórios, os AGVs devem detectar com precisão seus arredores o tempo todo para descartar colisões com pessoas e objetos.
Isso requer o uso de tecnologias especiais. A Pepperl+Fuchs oferece sensores e sistemas confiáveis para essa finalidade, como o sistema de sensor ultrassônico USi-safety com aprovação de segurança de acordo com a ISO 13849-1 categoria 3 PL d ou o sensor LiDAR R2300 3-D com a resolução angular mais alta de sua classe. Esses e outros sensores permitem uma percepção precisa e confiável do ambiente, garantindo operações suaves ao utilizar AGVs.
Proteja pessoas e objetos contra colisões com sensores e tecnologias exclusivos da Pepperl+Fuchs para detecção de ambiente!
Para garantir que as pessoas estejam protegidas contra colisões em todas as direções de deslocamento, os AGVs, como as empilhadeiras automáticas, devem ser protegidos de acordo com a ISO 13849-1 categoria 3 PL d. O USi-safety, o único sistema de sensor ultrassônico do mundo com essa aprovação de segurança, permite o monitoramento confiável de espaços tridimensionais.
Saiba maisPara determinar precisamente sua própria posição, os AGVs precisam de dados adicionais além dos fornecidos pelos sensores ópticos. Para esta tarefa, dois sistemas de medição são combinados: um codificador rotativo e um sensor LiDAR 2-D. Os codificadores rotativos incrementais das séries ENI58IL, TVI40 ou MNI são montados nas rodas e fornecem dados de movimento relativos, que são compensados em relação aos dados de posição absoluta fornecidos pelo sensor LiDAR 2-D. Isso permite a determinação exata da posição.
Saiba maisAo transportar mercadorias, os AGVs devem navegar de um ponto a outro com alta precisão. Os sensores R2000 LiDAR com Pulse Ranging Technology (PRT), que são usados para essa finalidade, são a solução líder mundial para uma navegação precisa: Com a maior resolução angular de sua classe, eles oferecem visibilidade total de 360 graus. Portanto, eles fornecem resultados de medição altamente precisos para determinar a posição absoluta.
Saiba maisAo transportar carrinhos ou racks, os bots automatizados entram em um recuo sob o transportador de carga para levantá-lo. Um dispositivo de leitura PGV montado na parte superior do veículo identifica o transportador de carga com a ajuda de uma etiqueta da matriz de dados. Ao mesmo tempo, a orientação do dispositivo de leitura para a etiqueta determina a posição relativa do veículo. Desta forma, o sistema de posicionamento PGV assegura o alinhamento preciso do veículo e o transporte seguro de mercadorias.
Saiba maisAo carregar e descarregar veículos guiados automatizados nas estações de transferência, a posição da carga deve ser detectada com precisão. Para garantir a transferência correta, um sensor LiDAR 3-D R2300 é montado no mastro do veículo. Isso fornece dados de medição conforme o AGV se aproxima e a carga é carregada, que são disponibilizados para o sistema de controle como uma nuvem de pontos 3-D.
Saiba maisVocê tem alguma dúvida sobre nossas soluções de sensores para veículos guiados automatizados?
Teremos prazer em ajudar você! Basta nos enviar uma mensagem ou marcar uma consulta com um de nossos especialistas para obter mais informações sobre os produtos pelos quais você tem interesse.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.