Segurança acima de tudo.
Proteção globalmente certificada para pessoas, fábricas e o meio ambiente
Com mais de 70 anos de experiência e sendo a inventora da barreira de segurança intrínseca, a Pepperl+Fuchs é a fabricante líder de interfaces para áreas classificadas. Atualmente, a Tecnologia de interface da Pepperl+Fuchs é reconhecida e estabelecida em indústrias de processos do mundo todo. O conhecimento técnico, o know-how em aplicação e um profundo conhecimento de mercado garantem que a tecnologia de interface da Pepperl+Fuchs seja adequada para atender aos requisitos específicos do mercado em cada detalhe.
Um dos destaques é o K-System da Pepperl+Fuchs com sua ampla linha de produtos, certificações mundiais, versatilidade única e fácil manuseio.Desde módulos isoladores simples para transmissão segura de sinais a componentes altamente funcionais com inúmeras funções adicionais, o portfólio do K-System oferece módulos e sistemas para uma ampla gama de aplicações em áreas classificadas, a melhor proteção para pessoas, instalações e o meio ambiente, conforme comprovado por milhões de dispositivos instalados, desde plataformas do Mar do Norte até aplicações de sala estéril.
A tecnologia de interface da Pepperl+Fuchs oferece segurança máxima e recursos altamente funcionais.
Uma ampla gama de funções, fácil manutenção e alta flexibilidade: é isso que o K-System representa especificamente. Certificado em todo o mundo e insuperável em confiabilidade, ele garante a máxima confiabilidade do processo em vários setores. O K-System foi concebido para aplicações mistas de módulos Ex e não Ex.
Sua função de barreira limita a energia fornecida ao circuito intrinsecamente seguro. O isolamento galvânico dos circuitos de medição e controleprotege os sistemas de controle e os dispositivos de campo contra interferências no caminho do sinal, garantindo, assim, a eficiência e disponibilidade do sistema.
A tecnologia K-System oferece vários recursos excelentes.O Trilho de alimentação para montagem em trilho DIN reduz significativamente os custos de fiação e manutenção. O novo trilho de alimentação K-DUCT com dois dutos de cabo separados maximiza o espaço e a densidade do canal no gabinete. Os relés de segurança do K-System fornecem contatos de chaveamento redundantes triplos, diagnósticos e transparência de falhas de linha (LFT), garantindo a máxima proteção em situações de emergência. Estes são apenas alguns destaques, descubra muito mais benefícios neste vídeo!
Os posicionadores são frequentemente equipados com indicadores de posição analógicos que fornecem feedback ao controlador para confirmar que a posição correta foi alcançada. Esse feedback é normalmente enviado de volta para o sistema de controle como um sinal de 4 a 20 mA. Anteriormente, era necessário um módulo isolador separado para o sinal de entrada e saída. O KCD2-SCS*combina ambas as funções em um só dispositivo. Saiba mais sobre os dispositivos exclusivos de 2 canais para sinais analógicos com configurabilidade individual dos canais!
A Pepperl+Fuchs estabeleceu Centros de engenharia de soluções (SECs) especiais em todo o mundo, onde especialistas experientes planejam, desenvolvem e projetam soluções específicas do cliente diariamente. Uma dessas soluções pode ser vista neste vídeo: A Pepperl+Fuchs desenvolveu o rack BGT com módulos integrados do K-System, que permitem substituir facilmente a tecnologia Eurocard desatualizada pela mais recente tecnologia de interface.
As soluções personalizadas da Pepperl+Fuchs são desenvolvidas em colaboração com nossos clientes para atender aos padrões globais de aprovação de um parceiro confiável. Não importa quão abrangentes sejam as personalizações e os desenvolvimentos específicos , nossas soluções são sempre baseadas em consultoria individual e comunicação regular com nossos clientes. Nossos especialistas cuidam de cada etapa do processo, desde a consultoria inicial, especificação do cliente, propostas de soluções, engenharia e inspeção até a integração de soluções acabadas e certificadas globalmente.
Você tem alguma dúvida sobre o nosso K-System ou Tecnologia de interface em geral? Estamos prontos para ajudar você! Basta preencher o formulário e enviar sua mensagem.