Com os novos drivers de saída SIL 3, a Pepperl+Fuchs fechou a última lacuna em seu portfólio de barreiras isoladas certificadas pela SIL 3. Os componentes SIL 3 intrinsecamente seguros estão disponíveis agora para todos os tipos de sinais–digital e analógico, para sinais de controle para os atuadores e para sinais de medição do campo, como dispositivos para montagem em calha DIN e como componentes de isolamento para placas terminadoras. Para aplicações práticas, isso significa que a solução alternativa anteriormente necessária com componentes SIL 2 redundantes não é mais necessária para aplicações SIL 3: posicionadores, válvulas elétricas ou conversores IP HART em aplicações SIL 3 intrinsecamente seguras agora podem ser conectados diretamente ao sistema de controle com uma única barreira de segurança.
Isso reduz consideravelmente o esforço necessário para inúmeras aplicações relevantes à SIL 3 , como o controle de turbogeradores e compressores ou a operação de queimadores, onde os equipamentos de campo na área classificada devem ser controlados com sinais analógicos. Devido à falta de barreiras isoladas SIL 3 adequadas para a transmissão de sinais entre o sistema de controle e os equipamentos de campo, os circuitos de sinal antigamente precisavam ser configurados usando dispositivos SIL 2 redundantes em conformidade com os requisitos normativos relevantes. Hoje, o uso de um módulo de interface adequado para SIL 3 é suficiente para essa finalidade. Se, por exemplo, um longo tempo de prova for alcançado, faz sentido usar barreiras isoladas SIL 3 em aplicações SIL 2.
SIL 3 não é apenas SIL 3: os usuários devem prestar atenção a uma série de especificações ao usar componentes em conformidade com SIL 3. Os módulos de interface SIL 3 devem se encaixar no sistema de "circuito de sinal" geral com seus valores característicos. De acordo com a norma IEC 61508, esses módulos não devem exceder uma certa probabilidade de falha por demanda (PFD). O PFD desempenha um papel central no modo de baixa demanda (baixa taxa de demanda da função de segurança) normalmente encontrado na automação de processos.
SIL é orientado a funções, o que significa que um nível SIL é atribuído a uma função relacionada à segurança, que compreende vários grupos de funções. Em um circuito de sinal, os chamados orçamentos de falha são atribuídos a esses grupos de funções. Normalmente, 40% para os sensores, 25% para os atuadores e 15% para o sistema de controle. Os caminhos de sinal entre o equipamento de campo e o controlador ou vice-versa devem representar 10% cada.
Ao selecionar uma barreira de isolamento adequada para uma aplicação SIL 3, vale sempre a pena consultar o manual de segurança para ver até que ponto seus valores de PFD se encaixam no sistema como um todo. Os usuários devem garantir que os valores típicos não sejam excedidos, se possível, para módulos certificados como adequados para SIL 3. Caso contrário, outros dispositivos no loop devem compensar isso com valores melhores. Em caso de incertezas, os especialistas em segurança funcional da Pepperl+Fuchs estão disponíveis para fornecer conselhos competentes sobre como configurar aplicações em conformidade com SIL e as normativas.
A Pepperl Fuchs oferece um portfólio de dispositivos classificados como SIL 2 e SIL 3 que é exclusivo em seu escopo, disponibilizando uma linha inigualável de módulos para aplicações SIL para clientes em todo o mundo. Mais de 10 milhões de componentes SIL instalados em todo o mundo demonstram as décadas de experiência em segurança funcional e o alto nível de qualidade dos nossos produtos SIL.
A Pepperl+Fuchs é pioneira em segurança funcional com décadas de experiência no desenvolvimento de dispositivos relacionados à segurança (inicialmente ainda com base nas normativas da época DIN4788, VDE0116, VDE0660-209, DIN19250, EN954, a atual de hoje, de acordo com IEC61508-SIL e EN ISO 13849-PL)
Além dos requisitos da normativa de usuário 61511, a Pepperl+Fuchs é uma das poucas empresas certificadas para Gerenciamento de segurança funcional.
O portfólio de componentes de segurança funcional é o maior do mercado em termos de diversidade e escopo. No que diz respeito às barreiras isoladas SIL 3, a Pepperl+Fuchs é a única fornecedora com uma linha completa.
Nas fábricas, ambas as normativas de segurança funcional são sempre necessárias, às vezes até mesmo para uma função, como desligamento seguro. Pepperl+Fuchs oferece tudo de uma única fonte.
Nossos componentes SIL são certificados por muitas organizações diferentes para garantir uma avaliação objetiva.
Muitos dispositivos, para os quais uma avaliação interna seria suficiente, testamos por meio de uma avaliação externa.
Na verdade, baseamos nossa consideração na porcentagem de defeitos de 10% geralmente aceita para dispositivos de interface em um loop.
Os manuais de segurança fornecem informações sobre a aplicação do respectivo dispositivo, que é necessário em vários estágios do ciclo de vida do produto. Eles estão disponíveis a qualquer momento e sem custo extra para nossos clientes.
Na Pepperl+Fuchs, a segurança funcional está nas mãos de especialistas em segurança certificados e engenheiros de segurança funcional.
A Pepperl+Fuchs trabalha com todos os principais fabricantes de sistemas de controle, que também oferecem controles de segurança.