Metal Forming Solutions to Protect Dies, Increase Uptime, and Track Asset
Modernize Your Processes with Sensor, IIoT, and RFID Solutions from Pepperl+Fuchs.
Os sensores indutivos, fotoelétricos e ultrassônicos, os sistemas RFID, os codificadores giratórios e os produtos de IIoT da Pepperl+Fuchs são a solução perfeita para a modernização dos seus processos de forjamento de metais.
O uso dos nossos produtos em um programa de instalação de sensores nas matrizes ajuda a evitar falhas nas matrizes, pois detecta os problemas antes que elas se fechem. A produtividade geral aumenta, já que os sensores eliminam o tempo perdido por motivos de parada de manutenção e de escolha de peças de qualidade insatisfatória.
Conheça as nossas soluções de sensores para o forjamento de metais e encontre o produto ideal para a sua aplicação específica!
Até mesmo pequenas falhas nas matrizes podem rapidamente resultar em altos custos de reparo. Acrescente-se a isso a respectiva perda de produtividade e ficará óbvio perceber a razão pela qual é de altíssima prioridade evitar falhas nas matrizes. A Pepperl+Fuchs oferece vários sensores industriais perfeitamente adequados para a proteção de matrizes.
Coiled sheet metal is automatically unrolled and fed into a stamping press for forming. To ensure a consistent quality of the end product, the feed rate, sheet alignment, and material advancement must be precisely controlled. Pepperl+Fuchs offers various products that ensure smooth and efficient coil feed processes.
Ultrasonic and laser-based sensors provide continuous, high-resolution feedback of spool volume. Thru-beam photoelectric sensors confirm the presence and alignment of sheet metal, while incremental rotary encoders provide measurement pulses to the control system that determine cut length.
Os sistemas RFID desempenham uma variedade de tarefas importantes em toda a sala de prensa. Em cada uma das etapas do processo de estampagem, desde a garantia de que a matriz certa seja usada em um determinado trabalho até a proteção contra erros durante uma instalação e o monitoramento da produtividade de cada turno de produção, esses sistemas garantem que os processos de forjamento transcorram com o máximo de eficiência.
O portfólio completo de etiquetas RFID, cabeçotes de leitura e gravação e interfaces de controle da Pepperl+Fuchs automatiza a proteção contra erros e o rastreamento de ativos em processos de forjamento de metais. Com o poder da identificação de matrizes, fica fácil monitorar a quantidade real de horas de operação das máquinas e evitar que as ferramentas ultrapassem os respectivos prazos de manutenção programada.
Se a sua empresa quiser se colocar na vanguarda da implementação da IIoT, o primeiro passo serão os sensores. A linha completa de produtos Ethernet industrial da Pepperl+Fuchs, como comutadores, mestres e gateways IO-Link, entre outros, possibilita um fluxo de dados perfeito dos sensores da sala de prensa diretamente para a nuvem. Ao capturar dados de produção em tempo real e alimentá-los no software MES/ERP, você tem acesso instantâneo a dados analíticos e a atualizações de status no seu computador, celular ou tablet.
A Pepperl+Fuchs pode ajudar você a deixar de ficar só falando sobre a IIoT e passar para a implementação prática!
Dúvidas sobre nossos produtos e soluções para o setor de forjamento de metais? Entre em contato conosco usando o formulário abaixo. Aguardamos a sua consulta!