Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Serviço de Atendimento ao Cliente
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão
Serviço de Atendimento ao Cliente

Sensor de visão para detectar ferramentas perfuradoras defeituosas em moldes de prensagem

O sensor de visão VOS2000 2-D garante a qualidade da peça

Aplicação

Ao estampar uma folha ou um material em branco, as ferramentas de perfuração podem sofrer avarias. Veja a Fig. 1. Geralmente, essas avarias são difíceis de detectar, pois a perfuração penetra o molde com bastante profundidade, sem uma visão clara, ou retrai imediatamente acima da placa separadora após o curso descendente. Verificar a peça acabada é o melhor método para garantir que uma ferramenta estruturalmente íntegra criou os orifícios pretendidos. Os sensores de visão fazem a distinção entre peças boas e ruins ao comparar a peça recém-estampada com uma imagem “mestre” armazenada. Veja a Fig. 2.


Fig. 1

Fig. 2

Objetivo

Para garantir que uma peça contendo vários orifícios de perfuração seja corretamente perfurada, variáveis como as dimensões de espaço em branco, o diâmetro do orifício de punção, os requisitos de precisão e a distância de detecção determinem a melhor solução de verificação.


Solução

Sensor de visão universal VOS 2-D
Sensor de visão universal VOS 2-D

O sensor de visão VOS2000 2-D da Pepperl+Fuchs com resolução de 1280 x 960 pixels e distância focal de 8 mm é a solução ideal para esse tipo de tarefa de inspeção. As ferramentas de visão combináveis do sensor permitem a detecção de recursos, a verificação de integridade, o ajuste de foco mecânico e a verificação da posição do objeto, os quais são essenciais à detecção de ferramentas de perfuração defeituosas. A iluminação de LED integrada do sensor de visão VOS2000 2-D é essencial à avaliação baseada em câmera e garante a verificação ideal de orifícios de perfuração sob as condições mais desafiadoras.


Características técnicas

  • Vasta gama de ferramentas de detecção para tarefas de inspeção flexíveis
  • Ferramentas de visão combináveis para detecção de recursos, verificação de integridade, leitura de código, reconhecimento de texto e verificação da posição do objeto
  • É possível salvar 32 trabalhos integrados
  • Iluminação integrada
  • O ajuste de foco mecânico permite que a câmera seja montada em várias posições
  • Fácil integração com saída de dados programável e flexível

Benefícios

Com o sensor de visão VOS2000 2-D, é possível detectar rapidamenteperfurações danificadas e interromper a prensa antes que peças estampadas incorretamente sejam misturadas com peças boas.


Visão geral

  • As ferramentas de visão combináveis permitem que várias tarefas de inspeção detectem ferramentas defeituosas
  • A alta resolução e a distância focal são ideais para inspecionar perfurações danificadas
  • A iluminação LED integrada garante a verificação ideal de orifícios de perfuração 

e-news

Fique por dentro de novidades e informações relevantes sobre a automação.

Clique aqui!
amplify – A Revista da Pepperl+Fuchs

Explore a nossa revista digital! Cases de sucesso, relatórios de aplicação, entrevistas e novidades esperam por você.

Proteção de matrizes, aumento do tempo de atividade e rastreamento de ativos – descubra nossas soluções para processos de forjamento de metais!

Sensores de visão universais VOS 2-D

Obtenha mais informações sobre os sensores de visão universais VOS 2-D, que combinam software sem licença e hardware modular.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.