Orifícios piloto pré-perfurados e espaçados uniformemente garantem que as tiras de metal sejam adequadamente alimentadas e alinhadas no molde. Se um orifício piloto não estiver posicionado corretamente, os sensores indutivos de proximidade protegerão o processo de formação interrompendo a prensa antes que o curso descendente atinja um ponto crítico.
Alinhe os orifícios piloto com precisão para garantir a correta formação das peças estampadas. Tempos de resposta rápidos do sensor e alta precisão são necessários para evitar problemas indesejados de qualidade associados a peças estampadas incorretamente.
Inductive proximity sensors such as the NBB2-8GM30-E3 monitor a metal strip’s progression through a die by detecting pilot holes. Embedded in the die, the sensors ensure that the part is correctly positioned at each step of the forming process. The sensor logic is often “normally-closed” and provides a positive signal to the controller to initiate bends, cuts or punches when the hole is detected. Note—direct hole detection can be tricky as the sensing field is conical. If the fed strip has loose vertical tolerances, the sensor’s detection point will vary slightly. See Fig. 1.
Uma alternativa à detecção direta de orifícios piloto é o monitoramento dos pinos piloto entalhados e carregados por mola que estão localizados no molde superior. Veja a Fig. 2.
Quando o avanço é curto ou longo, o pino piloto atinge a folha metálica no curso descendente e é comprimido para cima. Ao detectar a transição de entalhe para metal, o sensor indutivo interrompe a prensa antes que ocorra um erro de estampagem. Novamente, é utilizada uma saída de comutação “normalmente fechada”. Apenas no caso de falha, o sensor interrompe o processo e a prensagem. Uma vantagem adicional da comutação “normalmente fechada” é a indicação da perda de energia do sensor. Se a alimentação do sensor for interrompida de forma despercebida, não haverá risco de o processo de alimentação prosseguir sem monitoramento. Conexões cortadas ou soltas desligam automaticamente a prensa da mesma forma como quando uma falha de alimentação é detectada.
Características técnicas
O uso de um sensor indutivo de proximidade para verificar a posição dos orifícios piloto em aplicações de estampagem de metais evita a estampagem incorreta de peças e reduz o tempo de inatividade não planejado.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.