Com base na experiência.
Direcionando a tecnologia.
Aumentando a performance.
Sensor ultrassônico
da série UC18GS com IO-Link
Os sensores ultrassônicos da série UC18GS detectam com confiabilidade a presença de frascos nas posições finais. Em vez de fazer uma medição de ponto a ponto, o feixe de som atinge a superfície do recipiente sobre uma área ampla. Isso garante a detecção mesmo com contornos variáveis e desvios de posição, tornando irrelevante a cor e a textura das superfícies do recipiente. A configuração de saída e a largura do feixe de som, também podem ser definidas diretamente no sensor utilizando os botões no dispositivo.
A interface IO-Link permite uma parametrização abrangente por meio do controlador sem acesso físico ao sensor. Isso não só facilita o comissionamento, como também permite a troca rápida de produtos sem a necessidade de uma demorada nova parametrização. Mesmo a individualização completa dos produtos, produção automatizada em lotes de tamanho 1, é possível pelo IO-Link.
Os sensores ultrassônicos da série UC18GS detectam de forma confiável o nível de enchimento de líquidos e grânulos, independentemente de sua cor e outras propriedades ópticas. Uma pequena abertura na tampa do tanque é suficiente para a instalação. O diâmetro do feixe de som em forma de cone pode ser ajustado para a área de alvo. Atinge as superfícies do meio em uma ampla área. No caso de superfícies irregulares ou móveis, o sensor determina um valor médio e, assim, indica o nível real, em vez de um valor pontual possivelmente distorcido.
As variáveis de perturbação, como suportes de apoio ou outros objetos que chegam ao campo de medição, são suprimidas pelo software (PACTware). O nível é detectado com precisão mesmo na área suprimida. O raio do feixe de som pode ser facilmente ajustado com botões no próprio instrumento ou pelo software. A faixa não é afetada por isso, o nível é sempre detectado de forma confiável na faixa de medição.
Saiba mais sobre o UC18GS e como ele é utilizado com os exemplos de aplicações.
Uma interface aberta internacionalmente padronizada e de vários fornecedores, o IO-Link é parte integrante das soluções Sensorik4.0® da Pepperl+Fuchs. Atende à normativa IEC 61131-9 e é compatível com qualquer barramento de campo do mercado.
Os sensores IO-Link como o UC18GS podem ser configurados pelo sistema de controle. Isso simplifica o comissionamento e possibilita rápidas alterações de receitas sem tempo de inatividade prolongado. Mesmo a individualização completa – produção com lote de tamanho 1 – é possível. Por exemplo, a largura do feixe em um sensor ultrassônico UC18GS pode ser ajustada para acomodar diferentes formas de recipientes em uma aplicação de medição de nível.
Os sensores ultrassônicos da Pepperl+Fuchs são produzidos no nosso próprio centro de tecnologia, onde ocorre o desenvolvimento e a fabricação de transdutores. Por mais de 30 anos, nossa visionária equipe de especialistas vem trabalhando continuamente para desenvolver a tecnologia ultrassônica para as soluções do amanhã. Isso significa que nossos clientes sempre recebem os produtos de mais alto desempenho do mercado.
Essa abordagem levou ao mais amplo portfólio do setor, apoiado por inúmeras patentes e inovações, para o mais alto nível de flexibilidade na seleção de produtos e soluções de aplicação ideais. Além de nosso portfólio padrão, a Pepperl+Fuchs tem o conhecimento e a infraestrutura para atender aos requisitos do cliente com velocidade e flexibilidade.
Além disso, a nossa ampla variedade de acessórios oferece os módulos certos para uma integração personalizada, quer em condições de instalação difíceis, quer para aplicações especiais, programações personalizadas e tecnologias de conexão coordenadas. Eles transformam qualquer aplicação de sensor em uma solução de sistema de alto desempenho e pronta para o futuro.
Em nossos documentos para download, compartilhamos nossa experiência com você. Inscreva-se agora para receber suas cópias digitais gratuitas de nossos guias de tecnologia sobre sensores ultrassônicos! Elas o ajudarão a selecionar o sensor ideal para suas aplicações e obter o máximo de seu dispositivo.