Liquids and free-flowing solids are held in tanks or similar containers for processing. To ensure that processes can run without interruption, replenishment must correspond to consumption and be triggered in a timely manner. Continuous monitoring of the container level provides the consumption data and limit values for this purpose. The historical information is available for analysis and long-term planning.
O sensor deve ser capaz de detectar diferentes meios sólidos e líquidos, independentemente de suas propriedades físicas ou ópticas, mesmo com superfícies irregulares. Deve detectar líquidos transparentes e coloridos, bem como grânulos sólidos. A medição não deve ser afetada pelas condições adversas de um ambiente industrial ou pelo interior do recipiente. O sensor em si deve ser pequeno para ser adequado para espaços limitados. Para evitar o contato com o meio, o ideal é que seja possível instalar o sensor fora do tanque e sem grandes esforços de modificação. Isso também exige que pequenas aberturas na tampa do tanque sejam suficientes para a medição do nível. Dependendo das condições ambientais e médias da aplicação, uma classe de proteção adequada também é necessária.
UC18GS series ultrasonic sensors reliably detect the tank level of liquids and granules, regardless of their color and other optical properties. A small opening in the tank cap is sufficient for installation. The diameter of the cone-shaped sound beam can be adjusted for the target area. It strikes the surfaces of the medium over a wide area. In the case of irregular or moving surfaces, the sensor determines an average value and thus indicates the actual level - instead of a potentially distorted punctual value.
Disturbance variables such as support struts or other objects reaching into the measuring field are suppressed by software (PACTware). The level is precisely detected even in the suppressed area. The sound beam radius can be easily adjusted with push buttons on the instrument itself or via software. The range is not affected by this, the level is always reliably detected in the measuring range.
Technical Features:
O sensor tem uma interface IO-Link e pode ser parametrizado pelo controlador. O acesso físico ao sensor não é necessário. Botões estão disponíveis para definir a configuração de saída e a largura do feixe de som diretamente no dispositivo. O dispositivo compacto oferece uma ampla variedade de funções com as menores dimensões, incluindo supressão de alvos de interferência, feixe de som configurável, sincronização automática, banda inativa mínima, interface IO-Link, infravermelho e botões para configurações básicas. Devido às suas pequenas dimensões, o sensor é adequado para instalação em espaços limitados. Não são necessários ajustes no recipiente. Os usuários também se beneficiam do abrangente conhecimento de aplicação e das soluções de sensores pensados para o futuro da Pepperl+Fuchs.