Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

使用超声波传感器保障自动引导运输系统的人员安全

USi-safety® 超声波传感器系统,符合 EN ISO 13849 Category 3 PL d 标准,确保人员安全

应用

许多医院都已经配备了自动运输系统。这个定制化应用涉及一种带有金属桶状容器高架式传送带,在这些容器中装载衣物、药品和食品等材料,然后将其运送至目的地。AGT 系统通过地下室楼层的补给通道,运送桶装容器,并通过特殊竖井将其运输至所需的站点。装满脏衣服、盘子和类似物品的容器再通过同样的方式从目的地运回补给区。


目标

用于上述应用的 AGT 系统中的底架需要逐步改装。这些底架基本上由一个驱动系统、两个相邻的开关柜和下方的容器支架组成。由于必须遵守现行法规,底架需要配备个人安全防护系统,可靠地防止可能发生的碰撞和伤害。还需要在运输车辆行驶方向的整个宽度范围内生成所需的监控区域。

其想法是在防撞装置的上游创建一个保护区域,防撞装置是一个带有微型接触条的金属支架。由于激光扫描仪的尺寸限制,无法在装置上直接安装。在转弯或进入补给轴时,扫描仪可能会被容器固定器损坏或被撞掉。由于该系统是高架式传送带,解决方案必须确保传送带附近工作人员的头部和肩部区域被有效检测到,以防止因碰撞造成人员伤害。


解决方案

USi-safety® 是一种安全超声波传感器系统,可确保人员安全。传感器检测单元很小,能够可靠地探测障碍物,这使得系统非常紧凑。因此,传感器检测单元非常适合集成到AGT系统的新底座中。可灵活安装的传感器单元使用定制的安装支架,以预定角度固定在左右两侧。为了防止设备支架旋转时传感器检测单元被碰撞掉落,每个传感器检测单元都与开关柜的底边密封。

超声换能器发出的是椭圆声锥,扩散角为 ±17°(长轴)和 ±5°(短轴)。这样就可以在AGT上方覆盖一个悬浮的检测场,超声波检测单元左右各安装一个。作为一款符合 EN ISO 13849 category 3 PL d 标准的安全超声波传感器,USi-safety® 保证了应用所需的安全防护需求。超声波传感器系统非常适合这一应用,这归功于其非常紧凑的传感器单元,该单元可以进行灵活安装,并且可以便捷地设置参数匹配应用环境。

产品优势


使用 USi-safety® 超声波传感器系统可确保始终安全可靠地检测和保护传送带范围内的工作人员。作为符合 EN ISO 13849 category 3 PL d 安全认证的工业超声波传感器,这意味着超声波传感器技术的优势终于可以用于安全应用中。使用 USi-safety® 还能够可靠地检测不同材料物体。该传感器可以抵抗环境影响,比如灰尘、气流、湿气等。

技术特性:​

  • 感应范围:高达 2,500 毫米
  • 防护等级:传感器测量单元 IP69K,评估单元 IP65
  • 响应时间:典型值 99 ms
  • 安全等级:符合 EN ISO 13849 category 3 PL d 标准

产品特性

  • 安全超声波传感器解决方案,能够确保人员安全
  • 通过 EN ISO 13849 category 3 PL d 安全认证
  • 椭圆形声锥,扩散角为 ±17° (长轴)和 ±5°(短轴)
  • 紧凑设计的传感器单元,可安装在极为狭小的空间内
  • 可以抵抗灰尘、气流、湿气等环境影响

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。

USi-safety Sensor System

USi-safety 超声波传感器系统为安全应用开辟了新的领域,无论是在充满挑战性的、多尘的环境中还是在室外…