Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

造纸应用中纸张的层数检测

采用一个双张传感器即可实现可靠检测

应用

厨房纸巾、面巾纸、卫生纸和其他类似产品,都是由几层薄纸绒组成。在生产过程中,每一层材料都通过辊筒展开。通常将这些薄层通过按压或压花合并融合在一起。生产过程中可能温度较高或比较潮湿,干燥或潮湿的纸张粉尘在这些工厂中是不可避免的存在。整个过程高速运行。

目标

必须确保机器进料的层数始终正确。如果某个环节出错,必须立即停止该过程。在这种情况下,就需要毫秒级的响应速度。纸制材料的层数、表面结构、颜色或印刷图案不能影响检测过程。纸张粉尘飞散或粘附导致的产品附着污染也不能影响检测过程。同时,需要稳定且易于调整的传感器技术。由于纸制材料通常非常脆弱,因此只能考虑非接触式检测方式

解决方案

超声波双张传感器
超声波双张传感器

使用M18系列双张传感器,只需一个设备即可进行层数检测。无需任何接触,该解决方案即可检测纸质材料的层数是否正确,如果检测到任何不当立即发出信号。超声波检测不会受到材料颜色或表面结构的影响,也不会受到粉尘或污垢等环境干扰因素的影响。通过示教,可以非常便捷地将设备设置为所需的层数。


超声波双张传感器
超声波双张传感器

技术特性

  • 直观的示教功能
  • 响应时间短,低至 1.5 毫秒
  • 非接触式超声波测量
  • 易于安装
  • 发射器和接收器可通过 MH-UDB01 安装支架对齐
  • 采用 IO-Link 通讯,用于诊断和访问过程数据

产品优势

此类应用过往会选择使用光电传感器,但它们一次只能检查一个传入的点。UDC-18GS-*IO-* 双张传感器可同时对所有辊筒中的纸张层数进行检测,并且不受其光学特性的影响。布线和安装成本显著降低。且该双张传感器在高速进料情况下能够可靠完成检测任务,并且在1.5毫秒内对偏差做出反应。光电传感器还必须定期清洁,而双张传感器不受粉尘或污垢的影响

产品特性

  • 只需一个双张传感器即可对定义数量的纸张进行非接触式检测
  • 若检测层数偏离所需层数,响应时间非常短
  • 简单直观地示教所需的纸张层数
  • 不受纸质材料和其他光学特性的影响
  • 不受厂间粉尘或粘附污染物的影响

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。