市场需求、
创新设计、
便捷操作。
基于线性光列阵测量技术 智能传感器 Smart Runner
创造更多应用可能性:SmartRunner 系列传感器将强大的线性光列阵测量技术与2D视觉技术结合在一个设备中,实现轮廓检测和区域监控的各种任务。每个激光轮廓传感器都针对特定的应用领域进行了优化——使用 “Matcher” 实现可靠的轮廓比较,使用 “Detector” 实现精确的区域监测,使用 “Explorer” 实现高度轮廓的输出。
了解更多关于 SmartRunner 系列传感器,并为您的个性化应用找到合适的激光轮廓传感器!
适用于各种应用:凭借强大的光学技术,通过 SmartRunner 系列传感器实现工业视觉领域的各种任务:
Smart Runner 技术适用于高精度检测任务的应用,同时具有前瞻性的高效流程。让我们来了解全新 Smart Runner 传感器的第一代产品: Smart Runner Detector 和 Smart Runner Matcher 。
SmartRunner Explorer 在一个紧凑型传感器中实现高度轮廓检测和2D图像输出的独特组合。使用线性光列阵测量技术,传感器可靠地检测目标物的高度轮廓,无论其表面和照明条件如何。为用户提供高度轮廓的原始数据,以便用户可以单独处理。作为一项独特的功能,SmartRunner Explorer 还可以输出2D表面图像,简化数据的诊断和记录。
激光轮廓传感器可以通过 Ethernet TCP/IP 和 c# 包含的DLL轻松集成到PC程序中,支持应用的单独实现。
典型应用:
无论目标物的表面材质、照明情况或环境光如何,即使是目标物的对比度特别低,SmartRunner Matcher 确保始终进行可靠的轮廓对比。通过传感器验证检测到的轮廓、物体的正确位置和合适距离,并通过触发器将检测到的轮廓与先前示教的参考轮廓进行对比。集成评估单元通过编程设定为报告与参考轮廓的偏差,检测轮廓与参考轮廓相同,则传感器输出“good”信号,不同则输出“bad”信号。
传感器可以快速轻松地进行调试:通过 Vision Configurator、DataMatrix 控制码或使用软件向导进行引导操作和参数设置,无需手动调试,按步骤即可完成配置。此外,用户可以自由定义目标物和位移公差,并分别输出位置数据。SmartRunner Matcher 为零部件的有无、完整性和位置检测提供了坚固耐用、经济高效的理想解决方案。
典型应用:
SmartRunner Detector 为高精度监测任务提供了理想的解决方案。无论是高反光、透明还是吸收性表面,由于其具备额外的背景评估功能,传感器能够可靠地检测出一眼无法识别的物体。由于在检测过程中背景激光线发生中断,传感器会对检测范围内的干扰物体立即作出响应,确保过程可靠性。
SmartRunner Detector 通过 DataMatrix 控制码、或参数化软件或即插即用,可轻松设置参数。只需将激光线对准固定的背景(如墙壁)并进行示教。或者,也可以在空房间里通过击键或参数化软件进行示教。此外,SmartRunner Detector还提供在特定监控区域(即所谓的特定区域 (ROI))中自定义目标物尺寸的功能,避免由于外部因素导致的错误警报。
典型应用:
若您对 Smart Runner 产品有任何疑问或是想要了解更多相关信息,只需填写下面的联系表格反馈给我们。我们十分乐意能帮助到您。
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.