选择您所在的国家/地区

转至全球网站

存档产品版本

NJ5-18GK-N-5M 电感式传感器

主要优势一览

  • 舒适系列
  • 5 mm 齐平
  • 可达 SIL 2,符合 IEC 61508 标准
Approval
Approval
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: USA - cCSAus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

NJ5-18GK-N-5M 技术数据

开关功能常闭 (NC)
输出类型NAMUR
额定工作距离sn5 mm
安装齐平
确保操作距离sa0 ... 4,05 mm
衰减系数 rAl 0,4
衰减系数 rCu 0,3
衰减系数 r304 0,85
输出类型2 线
额定电压Uo8,2 V (Ri 约 1 kΩ)
开关频率f0 ... 500 Hz
迟滞H类型 %
电流消耗
未检测到测量板min. 3 mA
检测到测量板≤ 1 mA
MTTFd4566 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
标准EN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
IECEx 认证
设备保护级别 GbIECEx PTB 11.0037X
设备保护级别 DaIECEx PTB 11.0037X
设备保护级别 MbIECEx PTB 11.0037X
ATEX 认证
设备保护级别 GbPTB 00 ATEX 2048 X
设备保护级别 DaPTB 00 ATEX 2048 X
EAC 符合性TR CU 012/2011
FM 认证
控制图116-0165
UL 认证cULus 认证,一般用途
CSA 认证通过 cCSAus 认证,一般用途
CCC 认证
危险位置2020322315002255
NEPSI 认证
NEPSI 认证GYJ16.1393X
环境温度-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
连接类型电缆
外壳材料PBT/PPS
感应面PBT
防护等级IP66 / IP68
电缆
电缆直径6 mm ± 0,2 mm
弯曲半径> 10 x 缆线直径
材料PVC
线芯横截面积0,75 mm2
长度L5 m
尺寸
长度39 mm
直径18 mm
在危险区域使用:参见使用说明书
一般说明