选择您所在的国家/地区

转至全球网站

存档产品版本

NBB15-30GM50-E0 电感式传感器

主要优势一览

  • 基本系列
  • 15 mm 齐平
  • 更远的工作距离
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: USA - cCSAus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

NBB15-30GM50-E0 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型NPN
额定工作距离sn15 mm
安装齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 12,15 mm
衰减系数 rAl 0,3
衰减系数 rCu 0,3
衰减系数 r304 0,75
输出类型3 线
工作电压UB10 ... 30 V
开关频率f0 ... 200 Hz
迟滞H典型值为 5%
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 3 V
工作电流IL0 ... 200 mA
断态电流Ir0 ... 0,5 mA 类型 0,1 µA 在 25 °C 时
空载电流I0≤ 15 mA
开关状态指示灯全方位可见的黄色 LED
MTTFd888 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
标准EN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
UL 认证cULus 认证,一般用途
CSA 认证通过 cCSAus 认证,一般用途
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型电缆 PVC , 2 m
线芯横截面积0,34 mm2
外壳材料黄铜,镀镍
感应面PBT
防护等级IP67
电缆
电缆直径4,6 mm ± 0,2 mm
弯曲半径> 10 x 缆线直径
尺寸
长度50 mm
直径30 mm
一般说明