可靠识别

移动式和固定式传感器 — 从条码扫描设备、二维码读取设备、手持设备到特殊解决方案。

光学识别

光学识别领域的应用丰富多样。无论是特别大的读取检测范围、DPM 码、极端温度条件、高速读取还是暴露于灰尘和污垢中,倍加福为各种光学识别应用提供理想的解决方案。从二维码读取设备、手持设备、条码扫描设备到特殊解决方案,移动式和固定式传感器安全可靠地解决各种代码类型以及极具挑战性条件下的跟踪和追溯应用。

为您的光学识别任务找到理想的解决方案!

识别系统

固定式二维码读取设备
固定式条码扫描器
二维码手持式读取设备
特殊解决方案

优势

移动式和固定式传感器

移动式和固定式传感器

倍加福提供丰富广泛的移动式和固定式读码器,读取范围涵盖所有传统的代码符号系统。功能强大的设备以高可靠性读取所有常用的一维码和二维码,无论是印刷、激光还是针刺代码。
检测范围内实现产品高性能

检测范围内实现产品高性能

倍加福光学识别系统可以为 2 m 内的各种识别检测提供理想的解决方案。不仅可以读取 0.1 mm 模块尺寸的微小代码,还可以覆盖特别大的检测范围。通过光学识别系统提供正确的检测距离和检测范围,以便始终实现高可靠性的读取性能。
适合各种应用的理想解决方案

适合各种应用的理想解决方案

无论是极端温度、灰尘或污垢等严苛的环境条件,还是需要特别高扫描速率的应用,光学识别系统都能可靠地解决各项识别任务,并根据特定的应用需求进行优化。
快速简便的集成

快速简便的集成

配备各种接口,如基于以太网的现场总线、Ethernet TCP/IP、USB、串行接口、I/O 甚至 Bluetooth® 等无线电接口,光学识别系统可以无缝集成到所有系统环境中。这些功能强大的设备不仅能够快速集成,而且调试简单。

Automatic Identification of Moving Vehicles in Automotive Manufacturing

Identification of Moving Vehicles

In automotive manufacturing, a conveyor system transports body components to the final assembly area, where the vehicles are constructed according to the requirements of the respective end customer. To do this, the car body must be uniquely identified using a QR or DataMatrix code as it passes the code reading station. The VOS2000-I vision sensor offers the ideal solution for this. Read the application report to find out how objects in motion can be reliably detected thanks to extremely fast shutter speeds ...

VOS-Ident 产品特性

功能强大,适应性强
VOS Ident 系列具有多种传感器型号和多种不同的外部组件组合,因此在使用方面具备高度灵活性。对于标准应用,VOS2000-I 是理想的解决方案。除了 120 万像素的高分辨率外,该传感器还配备集成的白光照明和多种镜头,用于检测不同大小的视野。为了更大的灵活性,倍加福还提供 VOS2000-I 和 VOS5000-I 读码器的 C-mount 产品型号。除了镜头外,还可以根据应用要求选择合适的外部照明。
强大的脚本功能实现灵活的输出字符串格式化
通过强大的脚本,输出字符串可以适配并集成至 ERP 系统中,无需耗时调整。通过 I/O,EtherNet TPC/IP,PROFINET,EtherNet/IP 和 RS-232,所有相关的数据通信接口均可用。
多码读取和微小代码检测
在电子制造行业中,各种类型的代码位于印刷电路板上的不同位置。通过multiwindow功能,VOS Ident 可以创建多个读取窗口,并且在每个窗口中可以通过多码读取捕获多达 64 个代码。该读码器还能以高可靠性读取 0.1 mm 模块尺寸的微小代码。
>>更多
多页读取和宽大的检测范围
VOS Ident 即使在特别大的检测范围和多页读取的严苛应用中,依旧具有出色表现。多台设备可以轻松互连以实现多页读取。其高分辨率和多传感器组合可在宽大的检测范围内实现可靠的代码读取。
可靠读取 DPM 码

VOS Ident 读码器非常适合用于汽车行业应用。该设备能够可靠地检测各种针刺和激光代码,最大检测距离可达 2m。VOS Ident 专用于读取DPM码,即使在严苛的条件下,例如表面光泽带反光的组件,也能始终可靠地读取代码。

更多

二维码手持式读取设备




OHV 系列手持式读取设备

OHV 系列手持式读取设备

OHV 系列手持读取设备具备高可靠性的读取性能,简便的操作,能够可靠地适应客户特定的应用需求。这些设备能够可靠地读取各种一维码和二维码,包括 DPM 码,即使在反光表面上也能可靠读取。OHV 系列手持读取器可通过有线或无线方式使用。此外,这些设备通过听觉、触觉和视觉信号的形式提供用户反馈,确保其应用流程具备高可靠性。倍加福为移动识别领域的各种应用需求提供适合的手持式读取设备,无论是用于标准任务还是复杂任务

特殊解决方案

OIT 高温识别系统

OIT 高温识别系统

OIT 高温识别系统可确保在非常严苛的条件下仍能平稳运行,如周期性的温度变化,高达500°C的极高温度或暴露于灰尘或涂料环境中。因此,该系统非常适用于涂装线、干燥厂、电镀厂或面包房等应用领域。 集成的诊断功能可确保安全的工序流程。通过应用报告了解 OIT 高温识别系统如何在极端环境温度下可靠地识别新喷漆的车身 ......

联系我们

如果您对我们的光学识别产品有任何疑问,或者您正在寻找一种适合您应用需求的传感器解决方案,只需填写联系表格并给我们发送消息。我们十分乐意为您提供帮助!