Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

VB14N-T 条码扫描仪冷冻仓库中可靠的光学识别


在处理冷冻食品的冷冻仓库中,使用托盘运输货物。

应用

VB14N-T 条码扫描仪采用紧凑型设计,在有限空间中也可使用。
VB14N-T 条码扫描仪采用紧凑型设计,在有限空间中也可使用。

食品行业中不间断的冷链是产品质量的重要保证。国家食品法要求在整个冷链中冷冻食品的储存温度必须低于 18°C。这对冷冻仓库中使用的传感器提出了很高的要求。即使在非常低的温度下,也必须能够准确可靠地识别出冷冻食品,以便到达其最终目的地。


目标

在处理冷冻食品的冷冻仓库中,使用托盘运输货物。通过托盘上的条形码对货物进行识别和运输,从而实现订单拣选。因此扫描仪必须能够在非常低的温度下快速可靠地工作。温度也会影响代码本身的可读性。为了降低错误率并实现很短的吞吐时间,即使在高速运转中,扫描仪必须始终能够可靠地识别难以读取的代码。


解决方案

VB14N-T 条码扫描仪能够承受低至 -35°C 的环境温度。
VB14N-T 条码扫描仪能够承受低至 -35°C 的环境温度。

VB14N-T 条码扫描仪集成有加热器,能够承受 -35°C 至 +45°C 的环境温度预热时间短,约 20 分钟可以快速投入使用,且最大能耗降低至 9.6W。此外,扫描仪强大的光学组件代码重建技术为读取难于识别的条码提供了非常高的可靠性。紧凑的设计使其在有限空间中也可安装。


产品优势

VB14N-T 条码扫描仪可对多达 32 个设备进行联网。可同时检测不同位置的多个条形码。扫描仪的功能键和 LED 指示灯对参数配置、条形码示教和测试提供支持。在操作过程中,LED 指示读取的状态信息。随附的 PC 软件也可对扫描仪进行简单的配置。


产品特性

  • 集成加热器,可在低至 -35°C 的低温下使用
  • 即使条码对比度低,也能获得可靠的读取性能
  • 预热快速,缩短了调试时间
  • 高效的解决方案,能耗更低
  • 紧凑设计,适用于有限空间的安装

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。