Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

汽车制造中移动车辆的自动识别

通过 VOS Ident 读码器动态记录所有一维码和二维码

应用

汽车制造过程中,先通过输送系统将车身部件运送至总装区域,然后根据最终客户的要求对车辆进行组装。定制化组装首先必须根据 QR 码或 Data Matrix 码进行对应的准确识别。车辆在通过读码站时处于行驶状态。代码和读码站之间的距离最远可达 2 m,在这个区域内也需要进行人工操作。生产车间可能会处于大量强弱不一的环境光线下。


目标

尽管车辆的移动可能会影响图像的清晰度,但对其进行识别必须确保可靠准确。这就需要特别快的快门速度。尽管距离读取站长达 2 m,但必须始终确保可靠地检测其代码。所采用的检测设备读取范围必须足够大,以便在任何情况下都能可靠地捕捉代码,包括在环境光线强烈照射的情况下。读码站的环形照明必须能够将光线聚焦在提前设定的读码范围内,并在快门速度极快的情况下提供足够的亮度。


解决方案

VOS-I 视觉传感器
VOS-I 视觉传感器

VOS2000-I 视觉传感器,配备 C-mount 接口,与功能强大的外部环形照明系统相结合,用于远距离读取代码。通过集成的频闪控制,闪光模式的性能是常亮模式的 10 倍。环形照明所采用的大功率 LED 灯中配备了光学元件,用于将光束聚焦在目标物上。即使检测距离较远,也能十分可靠地照亮目标物。即使在具有挑战性、复杂多变的照明条件下,相机也能可靠地检测到代码。VOS 系统还提供用于读取所有通用代码符号体系中一维码和二维码的视觉工具。所有组件都非常坚固耐用,且防护等级可达到 IP65。

技术特性

  • 可靠读取各种常见的一维码和二维码
  • 同时读取多个代码
  • 自定义字符串输出格式
  • 输出代码质量
  • 设备中可存储 32 个作业
  • 离线参数化
  • 120 万像素分辨率
  • 可更换镜头(C-mount 接口)
  • IP65 防护等级

优势

读取站可通过现场总线或 TCP/IP 轻松连接到控制系统或工业 PC,还可以通过多种方式进行配置,适用于各种应用。与内部照明解决方案相比,相机和外部照明的组合确保了高可靠性。该相机能够设置极快的快门速度,从而可靠地捕捉移动的目标物


特性一览

  • 即使在目标物快速移动和具有挑战性的照明条件下,也能可靠地检测一维码或二维码
  • 有环境光保护的读码距离可达 2 m
  • 集成闪光控制器的环形灯,可实现最大成像亮度
  • 通过多种方式进行配置,用于同时检测所有通用代码符号体系中的多个代码
  • 集成数据分析、数据预处理功能,并通过现场总线接口输出数据

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。

Optical identification

从二维码读取设备、手持设备到条形码扫描仪、定制化解决方案,都能为您的光学识别任务找到理想的解决方案。