加入 IIoT 革命

专为工业4.0 应用研发的先进技术和解决方案

全新!IIoT 入门套件

将工厂传感器连接到云端,开启工厂数字化改造!

IIoT 入门套件



倍加福推出全新 IIoT 入门套件和用户友好型 IO-Link 主站,帮助实现传感器数据的简单可视化和深度分析。进一步探索 IO-Link 优势,体验 IO-Link 传感器数据与工业4.0 应用的无缝集成。

该套件组合包括:

  • ​一个 IO-Link 主站,(3)IO-Link 传感器、一个以太网交换机、一个电源、RFID 标签和所有需要的线缆
  • 一份 IO-Link 主站连接 IO-Link 设备的快速入门指南
  • 各种平台的软件连接,如 AWS、PTC、AVEVA

选择倍加福全新 IIoT 入门套件,通过 OPC UA 或 MQTT 连接用户的软件控制面板,实现实时数据的简单演示,开始工厂数字化改造吧!




工业物联网(IIoT)进入蓬勃发展的时代,其基石是现场层级提供的全面可靠的传感器信息。作为工厂自动化和过程自动化领域的专家和先驱,倍加福早已洞悉并以“Sensorik4.0®”的创新力量致力于第四次工业革命。

如今,倍加福为客户提供端到端的解决方案,将机器和工厂中有价值的信息无缝地传输到各种软件系统。利用潜在的条件、位置和可用数据,优化流程并节省资源。

如果您对工业4.0 应用有任何的见解和疑问,欢迎联系我们。倍加福专家期待与您进一步交流!

Sensorik4.0®—加入工业物联网革命

Sensorik4.0®—加入工业物联网革命

Sensorik4.0® 四大构成

系统设计

1. 系统设计

作为工业自动化领域的先驱,我们在设计工业4.0 拓扑方面拥有丰富的经验。无论是混合系统还是完全的工业物联网系统——请相信我们的专业知识,将合理高效地利用来自用户机器和工厂的各种信息。
技术

2. 技术

从 IO-Link 到 RFID 再到 REST API,MQTT 和 OPC UA——技术多样性是解决工业4.0 环境中多样化应用需求的关键。了解我们常用的几种技术和协议。
组件

3. 组件

传感器是机器和工厂的眼睛和耳朵。通过基于各种操作原理和相关基础设施组件的一系列创新物联网传感器,可以实现从机器到云端的连续信息流。了解我们产品组合中的一些精选组件。
集成

4. 集成

在集成用户应用时,我们还提供一系列服务支持:除了专注于工业物联网应用研发的倍加福子公司 Neoception 外,我们还与许多 IT 行业的知名公司合作。深入了解我们的一些成功案例。

1. 系统设计

PLC 和云端并行运作。

工厂、产品和系统日趋网络化,因此建立机器对机器(M2M)通信标准需要付出更加重大的努力。采用 IIoT 协议,如 OPC UAMQTT REST API,实现了这种类型的通信,还帮助实现了由 PLC 和云端软件组成的混合型系统

通过视频了解不同的 IIoT 应用,如何在没有高级 PLC 的情况下,从基于控制的应用过渡到混合型或完全型的 IIoT 应用

混合型/完全型 IIoT 解决方案

ICE2 和 ICE3 系列 IO-Link 主站构成了混合型和完全型联网应用的基础。通过视频,工业通信专家 Lukas Pogoda 举例向您展示了混合型和完全型 IIoT 解决方案的差异和功能。此外,他还解释了倍加福 IO-Link 主站在应用中担当的主要功能。

三个 IIoT 应用

您可以通过视频了解到三个专为客户定制的 IIoT 应用,已经通过倍加福组件实现:汽车生产线的最终组装,智能化的垃圾管理,以及用于检测葡萄酒和威士忌桶泄漏的传感器系统。

IIoT 演示机器

IIoT 演示机器

用作 IIoT 演示的“透明机器”直观地为您展示:来自各种倍加福传感器的数据可以非常便捷地从现场层级传输到云端。然后集成的传感器数据将在仪表板中显示,以生成基于特定条件的警报。倍加福十分乐意为您的个性化 IIoT 解决方案规划和选择合适的组件、基础设备和软件。

“透明机器”

在视频中,Lukas Pogoda 和 Jörg Nagel 介绍了“透明机器”的组件,包括倍加福硬件Neoception 软件。您将了解如何将传感器数据传输到云端、如何实现显示和分析。

2. 技术

在行业内,我们经常听到工业4.0、IIoT、智慧工厂和智能设备之类的流行词。这个新技术时代的核心概念是连接每一台设备,这意味着它们应该以一种独立于供应商,符合标准化、可扩展、IT/OT 融合、可互操作且安全的方式进行通信。这只能通过使用智能 IIoT 通信协议,如 OPC UAMQTT REST API 来实现。

白皮书比较了多种不同的基于 TCP 标准的通信协议,这些协议被认为是 IIoT工业4.0 的推动者



立即下载白皮书

立即下载白皮书!

我们的专业知识涵盖了各种不同的通信技术和标准。具备多样性的优势,能够帮助我们成功实现各种具有挑战性的应用需求。

REST:API
REST:API
一套协调设备通信的标准。
MQTT
MQTT
一个易于实现的发布/订阅消息协议。
OPC UA
OPC UA
一个独立于平台、面向服务的协议架构。
RFID
RFID
一种射频识别物体信息的流行技术。
IO-Link
IO-Link
一种用于双向通信的 IO 技术标准。

OPC UA, MQTT 和 REST API 释义

在本视频中,Lukas Pogoda 详细介绍了 IIoT 协议 OPC UA、MQTT 和 REST API,解释了每种协议的优缺点,以及哪种解决方案适合哪种应用。 

 

访谈:IIoT 工业通信协议

IIoT 协议与应用案例都具备多样性。在本次倍加福研发团队负责人 Sebastian Stöber 访谈中,我们将了解更多关于不同的工业物联网协议以及倍加福是如何应对不断变化的需求。

 

全新!IO-Link 主站获得 AWS 合作伙伴认证

倍加福 IO-Link 主站获得 AWS 合作伙伴认证

将过程和状态数据从传感器传输至工厂的云应用,是工业物联网和工业4.0原则的关键要求之一。倍加福 ICE2 和 ICE3 系列 IO-Link 主站获得“AWS 合作伙伴设备”的官方认证,进一步巩固其工业物联网传感器和连接的领先供应商地位,为 AWS 生态系统中的用户提供各种传感器产品组合,用于预测性维护和状态监测各种应用。

这些现场总线模块不仅支持实时现场总线协议(Ethernet/IP 或 PROFINET),用于连接确定性操作的工业控制器,而且还提供完全基于Web的配置概念和 OPC UA、MQTT 和 REST API 通信。这样,即使不了解现场总线系统和PLC编程的用户也能够快速便捷地实现独立应用。

采用多链路技术,可以实现混合型方法:通过PLC运行对时间要求严格的流程,而状态数据则通过 OPC UA 或 MQTT 并行传输至AWS 托管的系统(例如通过 GE Digital 或 Syntax)。

3. 组件

新产品

作为工业自动化技术的市场领先企业,倍加福提供了各种适用于工业4.0 的传感器、接口组件以及移动设备。

了解更多倍加福产品系列:

4. 集成

IIoT 解决方案集成

我们研发用于实现工业4.0 技术的专业产品,将 IT/OT 融合于应用中成为现实。标准化协议和接口的支持以及内置软件连接器,实现了在现有 IT 结构和平台中的无缝集成。我们的 IT 合作伙伴提供相应的软件服务,为我们的客户创造了附加价值。

IIoT 软件供应商(倍加福合作伙伴)包括 …

Amazon Web Services
AVEVA
博世互联产业
GE Digital
Neoception
PTC
SAP
AG 软件
Syntax
工业4.0 面临重重挑战,倍加福致力于为客户提供定制化解决方案。没有两个项目是完全一样的,然而始终不变的是我们对自动化的热情和为客户提供具有出色附加值的交钥匙解决方案的目标。深入了解成功实现和集成的工业4.0 项目。
适用于液压应用的数字化方案

一台液压机的能源消耗每年可能要花费制造商数千欧元。大量这种能源消耗在烧结元件的静态压制过程中。LCM GmbH开发了一套系统,可以帮助解决这类问题。该公司将该系统与智能传感器技术和倍加福的相应基础设施相结合,创建了一种数字液压方案。

了解更多
智能化的垃圾管理

倍加福与合作伙伴 SAP 的智慧城市解决方案,共同开发了一种利用超声技术和 LoRaWAN® 的定制解决方案,在德国海德堡市投入使用,实现了智能化、需求化的垃圾管理。

了解更多
实现 AGV 导航的更大安全性

自动化专家 Staudinger 使用倍加福 SIL 3/PL e 安全标准的相机系统,保障其先进的自动引导车辆能够安全地沿着轨道运行。这样,该公司就能够向客户提供一个来源于同一供应商的完整解决方案,包括控制和驱动技术,以及车辆本身。

了解更多

联系我们

你对倍加福 Sensorik4.0® 解决方案有什么疑问吗?你想获取更多信息吗?我们十分乐意为您提供服务!填写联系表单就可以给我们发送信息。