倍加福推出了集成工业以太网接口和 REST API 的 IUT-F190-B40 超高频 RFID 读/写设备,进一步扩展了其全面的识别解决方案产品。 凭借这些接口技术,专为中等检测距离设计的 IUT-F190-B40 可以快速轻松地集成到 OT 和 IT 系统中,是生产控制、监测和追溯应用,以及工厂自动化中其他工业4.0应用的具有吸引力的解决方案。
IUT-F190-B40 和倍加福 F190 系列中的其它产品具有相同的主要优势:坚固的 IP67 铸造外壳,宽泛的适用温度范围,尤其适用于特别严峻的工业环境。得益于超高频 RFID 技术,该解决方案实现了高级别的检测范围(typ. 2m)和检测速度,且支持多标签读取。
内置天线可自动切换极化方向,即使在标签方向不一致或未知的情况下,也能确保可靠的识别。 该设备具有一体式天线和非常紧凑的外壳,适合狭小的安装条件,发射功率和检测范围也不会受到影响:IUT-F190-B40 可发射 800 mW 的有效辐射功率,而外形尺寸仅为 114 x 112 x 63 mm,产品性能十分优异。
倍加福的其他 RFID 读/写设备主要是通过功能模块和 IDENTControl 评估单元用于 PLC 应用,而 IUT-F190-B40 使用 REST API 即可轻松集成到 IT 系统。 通过该接口可以对超高频读/写设备进行全面的参数化设置和操作,而无需进行 PLC 编程。 该产品具有更大的灵活性,且易于集成和快速自定义,非常适合动态变化的识别任务。 此外,IUT-F190-B40 的集成 Web 界面可用于参数设置和调试。
除了工业以太网接口和 REST API 外,IUT-F190-B40 还有两个 DI 和一个 DO 接口。 因此可以直接通过超高频读/写设备连接光栅,实现按需启动/停止读取操作或输送方向的检测,无需额外的 IO 组件。 通过 DO 接口,信号灯可以显示设备操作准备就绪或读取操作成功的指示。
倍加福提供广泛的传感器技术,以促进此类应用。该技术基于各种传感原理,可与 IUT-F190-B40 RFID 读/写设备无缝集成。此外,倍加福制造的各种电缆和连接器均可用于连接 RFID 读/写设备和传感器技术。多样化的标签类型选项实现了在各自应用中的专业化定制。所有这些都表明用户可受益于“一站式采购”,可从同一品牌处获得各种优选的匹配组件。
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.