Building on experience.
Driving technology.
Maximizing performance.

超声波传感器
带 IO-Link 功能的 UC18GS 系列

产品优势

配备各种功能

满足各种需求

UC18GS 系列在功能和特性方面满足各种需求,结合了各系列经典的超声波传感器的产品优势。
同样适配于特定应用

同样适配于特定应用

可调节声束宽度、小盲区和内置的干扰目标抑制功能,UC18GS 超声波传感器能够更好地适应应用环境,同时显著提高检测可靠性。
轻松同步多个传感器

轻松同步多个传感器

通过自动同步功能,UC18GS 系列支持多个传感器的轻松同步,无需参数设置。
多种编程选项

多种编程选项

无论是传统的按钮还是 IO-Link 通讯或红外数据通讯,UC18GS 超声波传感器在设置方面都能为用户提供很大的自由度。

了解更多 …

满足各种需求 …
UC18GS 系列满足各种需求。在功能和特性方面,结合了各系列静电的超声波传感器的各种产品优势。这个产品系列是我们超声技术知识的结晶,致力于实现一个目标——为用户的各种应用提供高度灵活而可靠的解决方案。了解有关各种功能和优势的更多信息...
干扰目标抑制
内置干扰目标抑制功能,UC18GS超声波传感器能够根据应用环境进行调整,同时提高过程可靠性。机器零件可能产生的干扰回波可以非常便捷地通过软件进行抑制,而不影响测量。即使在抑制范围内,也能精确检测目标距离(例如液位)。例如,可以抑制容器边缘带来的干扰,并在容器中间执行测量。
可调节声束宽度和小盲区
UC18GS 超声波传感器具备可调节声束宽度和小盲区,在各种应用场景中都可以实现无故障运行,即使在严苛的环境或狭窄的测量空间中也能实现可靠检测。传感器的声束可以在不损失范围的情况下进行调整。如果物体造成干扰,例如储罐内壁或其他机器部件上的凸起,则声束信号会变窄。这意味着无需对储罐进行昂贵的升级改造。
自动同步
通过自动同步功能,UC18GS系列支持多个传感器的轻松同步,无需参数设置。由于每个传感器都具有用于抑制超声波相互干扰(“串扰”)的同步输入,多个传感器(最多 10 个)可以通过互相连接同步输入来进行同步。在这种情况下,每个传感器以多重模式交替传输超声波脉冲。同时也提供其他同步模式(普通模式/外部触发)。
多种编程选项
无论是传统的按钮还是 IO-Link 或红外通讯接口,UC18GS超声波传感器在编程选项方面都能为用户提供很大的自由度。通过红外通讯接口可以在运行的应用中进行实时数据访问实现维护或分析,还可以通过 IO-Link主站或 DTM执行便捷详细的配置,以满足每个单独的应用。输出配置和声束宽度也可以使用编程按钮直接在传感器上进行设置。

360°





灌装机故障安全瓶装检测

灌装机故障安全瓶装检测

UC18GS 系列超声波传感器需要可靠地检测终端位置的瓶子。声束并不是进行逐点测量,而是在很宽的范围内检测容器的表面。这样确保了即使在轮廓和位置偏差变化的情况下也能可靠检测,并且检测与容器表面的颜色和纹理无关。输出方式以及声束半径可以通过设备上的按钮来设置。

采用 IO-Link 接口,可以通过控制器进行全面的参数设置,而无需物理访问传感器。这样不仅使调试变得容易,而且可以不需耗费时间重新设置参数的情况下实现快速产品转换。即使是完全个性化的产品,也可以通过 IO-Link 实现批量为 1 的自动化生产。

应用案例

密闭空间内可靠的液位测量

密闭空间内可靠的液位测量

无论颜色和其他光学特性如何,UC18GS 系列超声波传感器能够可靠地检测罐内液体和颗粒的料位。罐盖上的小开口能够安装传感器。锥形的声波范围可以针对目标区域进行调整,其检测介质表面的范围很广。在不规则或移动表面的情况下,传感器可以输出测量平均值,表示实际水平,而不是被液面波动影响的波动值。

干扰变量,例如零部件或干扰物体进入测量区域,可以通过软件(PACTware)进行抑制。即使在抑制区域也能精确检测到该液位。声束半径可以使用仪器上的按钮或通过软件轻松进行调整。范围不受此影响,可以在测量范围内可靠地进行液位检测。

UC18GS 超声波传感器如何工作

深入了解 UC18GS 超声波传感器的产品功能以及如何在上述应用示例中使用它们。

IO-Link:智能通信技术

IO-Link 是一个国际标准化的跨供应商开放接口,是倍加福 Sensorik4.0®解决方案的重要组成部分。根据 IEC 61131-9 进行标准化,并与市场上的各种现场总线兼容。

UC18GS 这种 IO-Link 传感器可以通过控制系统进行配置。这样可以简化调试,实现快速更换配置方案,无需延长停机时间。即使是完全的个性化(批量为 1 的生产)也可以实现。例如,可以调整 UC18GS 超声波传感器上的声束宽度,以适应液位测量应用中的不同容器形状。

IO-Link: The Intelligent Communication Technology

超声波传感器专家

值得信赖的产品质量

值得信赖的产品质量

倍加福设有专门的超声波传感器技术中心进行传感器的开发和制造。30多年来,我们具有前瞻性的专家团队一直在不断努力,推进超声波技术的发展,提供面向未来的解决方案。这意味着我们的客户始终能够获得市场上高性能的产品。

这一理念使我们拥有了行业内更为丰富的产品组合,辅以众多专利和创新成果,为客户提供更大的产品选择灵活性和理想的应用解决方案。除了标准产品组合外,倍加福还具备知识和基础设施,能够快速、灵活地响应客户需求。

此外,我们丰富的配件系列为您提供合适的模块,以满足定制集成需求,无论是在严苛的安装条件下,还是针对特殊应用、定制编程以及匹配的连接技术。这些配件将任何传感器应用转变为高性能、面向未来的系统解决方案。






超声波技术指南—立即免费下载!

超声波技术指南

在下载文档中,我们与您分享倍加福专业知识——立即注册,免费获取超声波传感器技术指南免费电子版本!这将帮助您充分利用设备,并为您的应用选择适合的传感器。

联系我们