Serviceline Industrial Sensors
联系客服
Serviceline Explosion Protection
联系客户服务

超声波传感器用于灌装机故障安全瓶装检测

振动和高速产线条件下的可靠容器检测

应用

饮料行业的灌装线以高度自动化的快速产线方式运行。洗涤剂和化妆品行业的情况也类似,将大量产品装入不同的容器中。装满的瓶子在运输至包装站的途中穿过检测瓶子的通道。在终端位置,分别监控它们在每个通道的具体位置。只有当每个瓶子都处于正确的位置时,进料才会通过机械臂激活。否则,将存在包装不完整甚至包装损坏的风险。在这些机器中,通常将多个通道相邻布置,因此相应的大量传感器在狭窄的空间中并行工作


目标

在机器高速运转且持续振动的情况下,传感器需要可靠准确地检测终端位置的瓶子。瓶子可能用不同的材料(玻璃/塑料/陶瓷)制成;它们的颜色可能不相同;它们可能是透明的,也可能是有高反光表面的。传感器的功能不能受到这些特性的影响。同时,传感器需要安装在一个狭窄的空间中,并且不得相互干扰。 


解决方案

UC18GS 超声波传感器
UC18GS 超声波传感器

UC18GS 系列超声波传感器可靠地检测终端位置的瓶子。声束并不是进行逐点测量,而是在很宽的范围内检测容器的表面。这样确保了即使在轮廓位置偏差变化的情况下也能可靠检测,并且检测与容器表面的颜色和纹理无关。输出配置以及声束半径可以通过设备上的按钮来设置。采用 IO-Link 接口,可以通过控制器进行全面的参数设置,而无需物理访问传感器。这样不仅使调试变得容易,而且可以不需耗费时间重新设置参数的情况下实现快速产品转换。即使是完全个性化的产品,也可以通过 IO-Link 实现批量为 1 的自动化生产。

技术特性:

  • 测量范围可达 1000mm
  • 盲区很小,30mm / 70mm
  • 接口:IO-Link 1.1, IrDA (红外接口)
  • 输出类型:2 路推挽式开关输出或 1 路推挽式开关输出和 1 路模拟输出(电流/电压)
  • 环境温度:–25 至 +70°C
  • 防护等级:IP67

产品优势

当多个设备相互靠近安装时,它们将自动同步其声波信号,避免干扰。可以通过同步输入连接 10 个传感器。传感器同步自动进行,无需进行参数设置。凭借其紧凑的尺寸、较小的盲区和一米的范围,该传感器在将其安装到机器上时具有较大的自由度。该设备提供多种功能,包括干扰目标抑制、灵活可调的声束、自动同步、较小盲区、IO-Link 和红外接口以及基本设置按钮。用户还可以获取倍加福全面的应用知识和面向未来的传感器解决方案。


产品亮点

  • 不规则形状的可靠检测
  • 不受光学特性和表面条件的影响
  • 节省空间的设计,可安装在狭窄的空间中
  • 同步功能,实现多个传感器无干扰临近操作
  • IO-Link 实现远程访问轻松调试

放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
UC18GS Ultrasonic Sensor Series

倍加福 UC18GS 系列,在功能和特性方面完全符合您对先进的超声波传感器的期望。深入了解 UG18GS 超声波传感器。

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.