Serviceline Industrial Sensors
联系客服
Serviceline Explosion Protection
联系客户服务

超声波技术在液位测量中的应用

可靠检测,无惧干扰部件和狭窄空间

应用

液体和自由流动的固体被保存在罐装或类似的容器中进行处理。为了确保流程不间断地稳定运行,补货需要与消耗相对应并及时触发。容器液位的连续监控可为此提供消耗数据和限值。历史信息可用于分析长期计划


目标

传感器能够检测不同的固体和液体介质,无论其物理或光学特性如何,即使是不规则的表面,比如各种透明和有色的液体以及固体颗粒。测量结果不能受到任何工业环境恶劣条件或容器内部的影响。传感器本身需要体积很小,以适应狭窄的空间。为了避免与介质接触,尽量将传感器安装在储罐外部,而无需进行较大结构的改动。这也需要罐盖上的小开口能够进行液位测量。根据应用的介质和环境条件,还需要相应的防护等级。


解决方案

UC18GS Ultrasonic Sensor Series
UC18GS Ultrasonic Sensor Series

无论颜色和其他光学特性如何,UC18GS 系列超声波传感器能够可靠地检测罐内液体和颗粒的料位。罐盖上的小开口能够安装传感器。锥形声束的范围可以针对目标区域进行调整,其检测介质表面的范围很广。在不规则或移动表面的情况下,传感器可以输出测量平均值,从而指示实际水平,而不是被液面波动影响的扭曲值。

干扰变量,例如结构件或物体进入测量区域,可以通过软件(PACTware)进行抑制。即使在抑制区域也能精确检测到该液位。声束半径可以使用仪器上的按钮或通过软件轻松进行调整。范围不受此影响,可以在测量范围内可靠地进行液位检测。

技术特性:

  • 测量范围可达 1000mm
  • 盲区很小,30mm / 70mm
  • 接口:IO-Link 1.1, IrDA (红外接口)
  • 输出类型:2 路推挽式开关输出或 1 路推挽式开关输出和1路模拟输出(电流/电压)
  • 环境温度:–25 至 +70°C
  • 防护等级:IP67


UC18GS 系列超声波传感器的声束宽度可单独进行设置。

产品优势

该传感器具有 IO-Link 接口,可以通过控制器进行参数设置,无需物理访问传感器。输出配置以及声束宽度可以通过设备上的按钮来设置。这款紧凑型设备以其小尺寸提供了多样的功能,包括干扰目标抑制、可调试的声束、自动同步、较小盲区、IO-Link 和红外接口以及基本设置按钮。由于其尺寸小,该传感器适合安装在狭窄的空间内,不需要对容器进行结构调整。用户还可以获取倍加福全面的应用知识和面向未来的传感器解决方案


产品亮点

  • 平面和不规则表面的可靠检测
  • 与介质的光学特性无关
  • 在不损失检测范围的情况下调整声束
  • 可以抑制干扰
  • 空间的设计,可安装在狭窄的空间中
  • IO-Link实现远程访问轻松调试

放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
UC18GS Ultrasonic Sensor Series

倍加福 UC18GS 系列,在功能和特性方面完全符合您对先进的超声波传感器的期望。深入了解 UG18GS 超声波传感器。

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.