Bezpečnost především.
Celosvětově certifikovaná ochrana osob, zařízení a životního prostředí
Společnost Pepperl+Fuchs, která je vynálezcem jiskrově bezpečné bariéry a má více než 70 let zkušeností, je předním světovým výrobcem rozhraní pro prostředí s nebezpečím výbuchu. V současné době je technologie rozhraní od společnosti Pepperl+Fuchs známá a zavedená ve zpracovatelském průmyslu po celém světě. Odborné technické znalosti, know-how v oblasti aplikací a důkladné znalosti trhu jsou zárukou, že technologie rozhraní od společnosti Pepperl+Fuchs je v každém detailu přizpůsobena specifickým požadavkům trhu.
Jedním z vrcholů je systém Pepperl+Fuchs K-System s rozsáhlým sortimentem produktů, celosvětovými certifikacemi, jedinečnou všestranností a snadnou manipulací.Portfolio systému K-System nabízí moduly a systémy pro rozsáhlou řadu aplikací v prostředí s nebezpečím výbuchu, od jednoduchých modulů oddělovačů pro bezpečný přenos signálu až po vysoce funkční součásti s mnoha dalšími funkcemi. Jedná se o nejlepší ochranu osob, zařízení a životního prostředí, což dokazují miliony instalovaných zařízení od plošin v Severním moři až po aplikace v čistých prostorech.
Technologie rozhraní od společnosti Pepperl+Fuchs nabízí maximální bezpečnost a vysoce funkční vlastnosti.
Rozsáhlá řada funkcí, snadná údržba a vysoká flexibilita: to jsou vlastnosti, kterými se systém K-System obzvláště vyznačuje. Je celosvětově certifikován a poskytuje nepřekonatelnou spolehlivost, čímž zaručuje maximální spolehlivost procesů v mnoha průmyslových odvětvích. Systém K-System je určen pro smíšené aplikace modulů pro prostředí s nebezpečím výbuchu a modulů pro prostředí bez tohoto nebezpečí.
Jeho bariérová funkce omezuje energii přiváděnou do jiskrově bezpečného obvodu. Galvanické oddělení měřicích a řídicích obvodůchrání řídicí systémy a periferní zařízení před rušením v cestě signálu, a zajišťuje tak účinnost a dostupnost systému.
Technologie K-System nabízí různé vynikající vlastnosti.Napájecí lišta pro montáž na lištu DIN výrazně snižuje náklady na kabeláž a údržbu. Nová napájecí lišta K-DUCT se dvěma samostatnými kabelovými kanály maximalizuje prostor a hustotu kanálů ve skříni. Bezpečnostní relé K-System poskytují trojnásobnou redundanci spínacích kontaktů, diagnostiku a transparentní detekci chyb vedení (LFT) k zajištění maximální úrovně ochrany v nouzových situacích. To jsou jen některé hlavní přednosti. Mnohem více výhod zjistíte v tomto videu!
Polohovací zařízení jsou často vybavena analogovými ukazateli polohy, které poskytují zpětnou vazbu řídicí jednotce a potvrzují, že bylo dosaženo správné polohy. Tato zpětná vazba je obvykle odesílána zpět do řídicího systému jako signál 4 až 20 mA. Dříve byl pro vstupní a výstupní signál vyžadován samostatný modul oddělovače. Model KCD2-SCS*kombinuje obě funkce v jednom zařízení. Zjistěte více o jedinečných dvoukanálových zařízeních pro analogové signály s možností individuální konfigurace kanálů!
Společnost Pepperl+Fuchs zřídila po celém světě speciální střediska pro technická řešení (SEC), ve kterých zkušení odborníci denně plánují, vyvíjejí a navrhují řešení přizpůsobená na míru zákazníkům. Jedno z takových řešení si můžete prohlédnout v tomto videu: Společnost Pepperl+Fuchs vyvinula stojan BGT s integrovanými moduly K-System, který umožňuje snadno nahradit zastaralou technologii Eurocard nejmodernější technologií rozhraní.
Přizpůsobená řešení od společnosti Pepperl+Fuchs jsou vyvíjena ve spolupráci s našimi zákazníky tak, aby splňovala globální schvalovací standardy důvěryhodného partnera. Bez ohledu na rozsah přizpůsobení a specifický vývoj jsou naše řešení vždy založena na individuálním poradenství a pravidelné komunikaci se zákazníky. Naši odborníci pokrývají každý krok procesu, od počátečního poradenství, přes specifikaci zákazníka, návrhy řešení, konstrukci a kontrolu až po integraci hotových, globálně certifikovaných řešení.
Máte nějaké dotazy k našemu systému K-System nebo k technologii rozhraní obecně? Rádi vám pomůžeme! Jednoduše vyplňte kontaktní formulář a zašlete nám zprávu.