Díky novým výstupním budičům SIL 3 společnost Pepperl+Fuchs zaplnila poslední mezeru ve svém portfoliu oddělovacích bariér s certifikací SIL 3. Jiskrově bezpečné součásti SIL 3 jsou nyní dostupné pro všechny typy signálů – pro digitální a analogové, pro řídicí signály do akčních členů a pro měřicí signály z provozu, jako zařízení pro montáž na lištu DIN a jako oddělovací součásti pro zakončovací desky. Pro praktické použití to znamená, že dříve nezbytné řešení s redundantními součástmi SIL 2 již není pro aplikace SIL 3 potřebné: polohovací zařízení, elektrické ventily nebo převodníky HART IP v jiskrově bezpečných aplikacích SIL 3 lze nyní připojit přímo k řídicímu systému pomocí jediné bezpečnostní bariéry.
To výrazně snižuje úsilí vyžadované pro četné aplikace SIL 3, jako je řízení turbogenerátorů a kompresorů nebo provoz hořáků, kdy musí být periferní zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu řízena analogovými signály. Z důvodu nedostatku vhodných oddělovacích bariér SIL 3 pro přenos signálů mezi řídicím systémem a periferními zařízeními musely být dříve signální obvody nastaveny pomocí redundantních zařízení SIL 2 – v souladu s příslušnými normativními požadavky. Dnes je pro tento účel dostačující použití modulu rozhraní vhodného pro SIL 3. Pokud má být například dosaženo dlouhé zkušební doby, je dokonce rozumné použít oddělovací bariéry SIL 3 v aplikacích SIL 2.
SIL 3 není jen SIL 3: uživatelé musí při používání součástí vyhovujících SIL 3 věnovat pozornost řadě specifik. Moduly rozhraní SIL 3 se musí svými charakteristickými hodnotami začlenit do celkového systému „signálního obvodu“. Podle normy IEC 61508 nesmí tyto moduly překročit určitou pravděpodobnost selhání na vyžádání (PFD). PFD hraje ústřední roli v režimu nízké poptávky (nízká míra poptávky bezpečnostní funkce), který se obvykle vyskytuje v automatizaci procesů.
Úroveň integrity bezpečnosti (SIL) je orientovaná na funkce, takže úroveň SIL je přiřazena funkci související s bezpečností, která zahrnuje různé skupiny funkcí. V signálovém obvodu jsou těmto skupinám funkcí přiřazeny takzvané rozpočty selhání. Typicky se jedná o 40 % pro senzory, 25 % pro akční členy a 15 % pro řídicí systém. Dráhy signálu mezi periferním zařízením a řídicí jednotkou nebo naopak by měly mít přiřazeny po 10 %.
Při výběru oddělovací bariéry vhodné pro aplikaci SIL 3 se vždy vyplatí podívat se do bezpečnostní příručky a zjistit, do jaké míry její hodnoty PFD odpovídají celkovému systému. Uživatelé by měli zajistit, pokud je to možné, aby nebyly překročeny typické hodnoty u modulů, které jsou certifikovány jako vyhovující SIL 3. V opačném případě je nutné, aby další zařízení ve smyčce poskytovala kompenzaci lepšími hodnotami. V případě nejasností jsou k dispozici odborníci na funkční bezpečnost ze společnosti Pepperl+Fuchs, kteří vám poskytnou kompetentní rady, jak nastavit aplikace v souladu se SIL a normami.
Společnost Pepperl+Fuchs nabízí portfolio zařízení úrovní SIL 2 a SIL 3, které je jedinečné svým rozsahem a které nabízí zákazníkům po celém světě bezkonkurenční řadu modulů pro aplikace SIL. Více než 10 milionů nainstalovaných součástí SIL po celém světě prokazuje desítky let zkušeností v oblasti funkční bezpečnosti a vysokou úroveň kvality našich produktů SIL.
Společnost Pepperl+Fuchs je průkopníkem v oblasti funkční bezpečnosti a může se pochlubit desítkami let zkušeností v oblasti vývoje zařízení souvisejících s bezpečností (zpočátku podle tehdy platných norem DIN4788, VDE0116, VDE0660-209, DIN19250 a EN954, dnes podle současných norem IEC61508-SIL a EN ISO 13849-PL).
Společnost Pepperl+Fuchs je jednou z mála společností, které jsou nad rámec požadavků normy EN 61511 certifikovány pro řízení funkční bezpečnosti (FSM).
Společnost Pepperl+Fuchs nabízí největší portfolio součástí pro funkční bezpečnost na trhu z hlediska rozmanitosti a rozsahu. Pokud jde o oddělovací bariéry SIL 3, je společnost Pepperl+Fuchs jediným dodavatelem s kompletní řadou.
V závodech jsou vždy vyžadovány oba standardy funkční bezpečnosti, někdy i pro jednu funkci, jako je bezpečné odstavení. Společnost Pepperl+Fuchs nabízí vše z jediného zdroje.
Naše součásti SIL jsou certifikovány mnoha různými organizacemi, aby bylo zajištěno jejich objektivní posouzení.
Mnohá zařízení, pro která by ve skutečnosti stačilo interní hodnocení, jsme se nechali ohodnotit externě.
Ve skutečnosti naše posuzování vychází z 10% podílu vad obecně přijímaného pro zařízení rozhraní instalovaná ve smyčce.
Bezpečnostní příručky poskytují informace o použití příslušného zařízení, které jsou vyžadovány v různých fázích životního cyklu produktu. Jsou dostupné kdykoliv a bez příplatku pro naše zákazníky.
Ve společnosti Pepperl+Fuchs je funkční bezpečnost v rukou certifikovaných bezpečnostních specialistů a technických pracovníků zaměřených na funkční bezpečnost.
Společnost Pepperl+Fuchs spolupracuje se všemi předními výrobci řídicích systémů, kteří také nabízejí bezpečnostní kontrolní mechanismy.