Tím, že řeší široké spektrum aplikací jediným systémem, garantuje náš K-Systém spolehlivý a hospodárný přenos signálů mezi vašimi přístroji v poli a řídicím systémem. Ať již vaše plány zahrnují jeden izolovaný modul nebo integraci velkého systému, celá produktová řada K-Systém je charakteristická svou orientací na aplikační řešení.
K-Systém nabízí rozsáhlou řadu jiskrově bezpečných modulů rozhraní pro mnoho signálů a aplikací – od jednoduchých oddělovačů po vysoce funkční modely.
Napájecí lišta se vkládá do standardní 35mm lišty DIN. Při montáži na lištu DIN se jednotky jednoduše nacvakávají. Napájecí lišta napájí moduly elektřinou a poskytuje cestu pro kolektivní zasílání chybových zpráv z jednotlivých oddělovačů. Napájecí lišta snižuje nároky na kabeláž a údržbu, protože eliminuje potřebu svazovat kabely. Rovněž usnadňuje rozšiřování. Až budete systém rozšiřovat, stačí nacvaknout nové moduly.
Napájecí lišta se vkládá do standardní 35mm lišty DIN. Při montáži na lištu DIN se jednotky jednoduše nacvakávají. Napájecí lišta napájí moduly elektřinou a poskytuje cestu pro kolektivní zasílání chybových zpráv z jednotlivých oddělovačů. Napájecí lišta snižuje nároky na kabeláž a údržbu, protože eliminuje potřebu svazovat kabely. Rovněž usnadňuje rozšiřování. Až budete systém rozšiřovat, stačí nacvaknout nové moduly.
K dispozici jsou bezplatná hodnocení SIL.
Díky našemu výkonnému softwaru PACTware se projektová dokumentace snáze připravuje a vysoce funkční moduly rozhraní se konfigurují velice rychle.