Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Ovládání a sledování polohovacího zařízení ventilu jediným zařízením

2024-06-13

První dvoukanálová izolovaná bariéra pro analogové signály

KCD2-SCS* interface module
Dvoukanálový modul rozhraní KCD2-SCS* pro analogové signály

Společnost Pepperl+Fuchs rozšířila své portfolio izolovaných bariér K-System pro montáž na lištu DIN (napájecí lištu) o modul rozhraní KCD2-SCS*. Jako první dvoukanálová jiskrově bezpečná bariéra AI/AO s duální funkcí může být modul individuálně konfigurován pro analogové vstupní nebo výstupní řídicí signály. Díky kompaktnímu pouzdru 12,5 mm a prostorové hustotě 6 mm na kanál umožňuje nový modul prostorově úspornou integraci do rozváděče. Tyto moduly rozhraní jsou kompatibilní s protokolem HART a lze je používat jako napájecí zdroje vysílačů SMART pro dvouvodičové vysílače i jako proudové budiče SMART pro polohovací zařízení ventilů. Modul může být na straně řízení provozován jak v režimu proudového spotřebiče, tak v režimu proudového zdroje, přičemž přepínání se provádí pomocí přepínačů DIP na přední straně modulu. To výrazně rozšiřuje kompatibilitu s rozsáhlou řadou řídicích systémů.


Kompaktní provedení, konfigurovatelné kanály

Zcela novou vlastností modulů tohoto typu je možnost konfigurovat každý kanál tak, aby umožňoval ovládat polohovací zařízení přes jeden kanál (AO) a sledovat polohu (AI) přes druhý kanál. Polohovací zařízení zajišťují uvedení akčního prvku do polohy určené řídicím systémem. Často jsou vybaveny analogovými indikátory polohy, jejichž zpětná vazba potvrzuje, že byla provedena specifikace polohy. Může se jednat například o úhly zdvihu nebo otáčení, které jsou obvykle poskytovány jako signály 4–20 mA a hlášeny zpět do řídicího systému. Dříve byl pro vstupní a výstupní signál vyžadován samostatný modul oddělovače. S novým modulem, který je nyní k dispozici, lze poprvé tyto dvě funkce používat v jednom zařízení. Pokud po změnách v systému již nebudou moduly potřebné pro svou původní cestu signálu, mohou být díky své konfigurovatelnosti nadále používány na jiných místech systému. Optimalizují tak skladování a zajišťují bezpečnost investic.

Modul KCD2-SCS* je jiskrově bezpečná bariéra, kterou lze použít pro aplikace v prostředích s nebezpečím výbuchu (byla schválena podle norem ATEX, IECEx a UL). Dostupná je také verze pro úpravu signálu v aplikacích v bezpečných oblastech bez nebezpečí výbuchu. Pro každou verzi je k dispozici varianta se šroubovými svorkami a varianta s pružinovými svorkami se zásuvným připojením. Moduly jsou rovněž certifikovány až do úrovně SIL 2 (SC 3) podle normy IEC/EN 61508, a jsou tedy vhodné pro bezpečnostní aplikace do úrovně SIL 2, a při redundantním použití dokonce až do úrovně SIL 3.

Mezi běžné aplikace modulů KCD2-SCS* ve zpracovatelském průmyslu patří aplikace řízení procesů, které mají jak analogové vstupní, tak analogové výstupní regulační smyčky, bezpečnostní systémy (SIS a ESD), které vyžadují jiskrově bezpečné bariéry úrovně SIL 2 nebo SIL 3, a také regulační smyčky umístěné v prostředích s nebezpečím výbuchu. 


Pohodlná instalace na napájecí lištu

Zařízení KCD2-SCS* jsou součástí portfolia K-System, které zahrnuje celkem více než 200 izolovaných bariér a 150 izolátorů signálu. Moduly jsou určeny k montáži na univerzální napájecí lištu. Zařízení jsou prostřednictvím profilu montážní lišty s vložkou také napájena. Nabízí také možnost hromadné indikace poruch, která výrazně snižuje množství potřebné kabeláže.

 

Hlavní přednosti modulů KCD2-SCS*

  • Univerzální dvoukanálová zařízení pro analogové vstupní a výstupní signály
  • Každý kanál lze individuálně konfigurovat jako vstup nebo výstup
  • Funkce: Napájecí zdroj pro dvouvodičové vysílače, proudový budič pro polohovací zařízení
  • Proudový spotřebič a zdroj na straně řízení pro analogové vstupní signály
  • Certifikace Ex: ATEX, IECEx, UL
  • Funkční bezpečnost: SIL 2 (SC 3) podle normy IEC 61508 ed2 (TÜV Rheinland)
  • Okolní teplota: –40 °C až +70 °C (–40 °F až +158 °F)
  • Transparentní z hlediska protokolu HART

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

K-System by Pepperl+Fuchs: Globally certified protection for people, plants, and the environment!

The largest portfolio of its kind: K-System components and systems are established in process industries around the world. Learn more!