Dokonalá shoda.
Unikátní systém s rozhraním HMI, který dokonale vyhoví vaší aplikaci.
Jak naznačuje už její název, modulární platforma HMI VisuNet FLX společnosti Pepperl+Fuchs se vyznačuje maximální flexibilitou. Ať už se jedná o vzdálený nebo přímý monitor, průmyslový nebo skříňový počítač: Řada nabízí různé systémy HMI a řešení pro rozsáhlou škálu aplikací a požadavků na instalaci v oblastech klasifikovaných jako ATEX/IECEx Zóna 2/22 či v oblastech bez nebezpečí výbuchu. Modulární univerzální konstrukce umožňuje přesnou konfiguraci řešení HMI, stejně jako snadnou a rychlou adaptaci v terénu.
V závislosti na oboru a aplikaci si můžete vybrat mezi pouzdrem z nerezové oceli a hliníku a přidat řadu volitelných periferních zařízení a příslušenství. Různé velikosti displeje také nabízejí vysokou flexibilitu pro montáž do panelu. Pokud předem konfigurovaná HMI FLX, která jsou rychle k dispozici, neodpovídají vašim potřebám, nechte si v globálních technických centrech řešení (SEC) naší společnosti navrhnout plně přizpůsobené řešení založené na řadě FLX.
Řada VisuNet FLX byla speciálně vyvinuta pro aplikace v (petro)chemickém a farmaceutickém průmyslu. Stanoviště obsluhy poskytuje zaměstnanců podporu při manuálních krocích v rámci těchto procesů. Díky certifikaci pro zónu 2/22 nabízí platforma řešení pro oblasti, kde dochází k přenosu a plnění potenciálně výbušných látek. Pouzdra vyrobená z nerezové oceli se speciálními povrchy snadno splňují předpisy GMP. Lze je obzvláště snadno čistit a jsou odolná vůči agresivním a korozivním látkám. Volitelnou čtečku RFID lze integrovat přímo do pouzdra.
Pro vnitřní i venkovní aplikace , které vyžadují rozšířený teplotní rozsah -20 až +50 °C, je ideálním řešením hliníkové pouzdro řady VisuNet FLX pro námořní použití. Robustní pouzdro poskytuje nejen optimální odvod tepla, ale rovněž vysokou odolnost. Na boky, horní okraj a zadní stranu lze podle potřeby připevnit přídavné sluneční clony. Ty slouží také jako ochrana před deštěm a dalšími okolními podmínkami. Uvedená vylepšení umožňují řadě VisuNet FLX odolávat náročným podmínkám prostředí a používat ji i mimo budovy.
Tato animace vám poskytne stručný přehled platformy a ukáže, jak se platforma používá v praxi.
V době uvedení na trh již nabízíme širokou řadu předem nakonfigurovaných řešení VisuNet FLX, která jsou dostupná jako „preferované produkty“ a pokrývají velkou část běžných průmyslových aplikací. Pokud však máte jakékoli další požadavky na individuální přizpůsobení, můžete se plně spolehnout na naše střediska pro technická řešení (SEC). V nich vytváříme a vyrábíme řešení s rozhraním HMI po celém světě.
Pro návrh individuálních řešení je například dostupný velký výběr již ověřených tlačítek. Koncepce řady VisuNet FLX již také zahrnuje řešení pro aplikace s dvěma monitory nebo mobilní aplikace, takže je lze v případě potřeby individuálně vyrobit.
Pomocí našeho konfigurátoru produktů rychle naleznete systém VisuNet FLX s rozhraním HMI, který je ideální pro vaši aplikaci. Pouhými několika kliknutími si můžete vybrat mezi třemi základními konfiguracemi (systém s rozhraním HMI, panelový počítač, skříňkový počítač) a zvolit související atributy produktu, jako je typ procesoru, paměť RAM nebo operační systém.
Po dokončení konfigurace obdržíte typové označení a můžete si od nás přímo vyžádat nezávaznou cenovou nabídku. Pokud potřebujete podporu, máte požadavky, které nejsou zahrnuty v atributech konfigurátoru, nebo dokonce vyžadujete plně přizpůsobené řešení s rozhraním HMI, použijte kontaktní formulář obsažený v konfigurátoru a upřesněte svou žádost. Naši odborníci se těší, že se ozvete.
Firmware VisuNet RM Shell je předem instalován na každém zařízení VisuNet od společnosti Pepperl+Fuchs a konfigurován pro různé řídicí systémy. Díky tomu je zprovoznění jednotek BTC a vzdálených monitorů rychlé a snadné. Nejnovější generace firmwaru RM Shell je založena na systému Microsoft® Windows® 10 Enterprise LTSC 2021, který zahrnuje dlouhodobé aktualizace zabezpečení od společnosti Microsoft. Firmware RM Shell je navíc vybaven integrovanými mechanizmy zabezpečení zajišťujícími spolehlivou ochranu před malwarem a viry.
Firmware VisuNet RM Shell umožňuje realizovat kompletní řešení s tenkými klienty pro zpracovatelský průmysl, od jednotek BTC v řídicí místnosti až po vzdálené monitory v prostředí klasifikovaném jako zóna 1/21 a divize 1. A se softwarem VisuNet Control Center může obsluha zařízení konfigurovat, monitorovat a efektivně spravovat všechna zařízení z jednoho centrálního bodu.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.