2-D-Universal-Vision-Sensoren VOS
Das umfassende integrierte Vision-Tool-Set der VOS-Geräte lässt sich flexibel kombinieren, sodass unterschiedlichste Automatisierungsaufgaben im 2-D-Vision-Bereich mit nur einem Sensor gelöst werden können. Dank der individuellen Konfigurationsmöglichkeiten und Auswertemethoden lassen sich die universell einsetzbaren 2-D-Vision-Sensoren der VOS-Reihe in zahlreichen Anwendungen integrieren, die üblicherweise ein komplexes Vision-System erfordern – ohne, dass eine zusätzliche Software benötigt wird:
- Positionierung und Führung von Objekten
- Detektion und Abgleich von Merkmalen
- Optische Vermessung
- Texterkennung (OCR)
- Lesen von 1-D- und 2-D-Codes
Die kamerabasierten Vision-Sensoren vereinen dabei Bildaufnahmechip, verstellbare Objektive, Systembeleuchtung, integrierte Auswertung, Binärausgang und Kommunikationsschnittstellen in einem einzigen kompakten Gehäuse.
Sei es im Maschinen- und Anlagenbau, in der Fördertechnik oder in der Verpackungsindustrie – die leistungsstarken VOS-Sensoren liefern durchgehend schnelle und zuverlässige Messergebnisse und ermöglichen eine präzise Qualitätskontrolle und Überprüfung. Erfahren Sie mehr über Ihre Konfigurationsmöglichkeiten – und stellen Sie sich einen Vision-Sensor zusammen, der optimal zu Ihrer spezifischen Anwendung passt!
Applikationen und Einsatzbereiche
Mit ihrer Vielseitigkeit und Flexibilität im Einsatz meistern die 2-D-Universal-Vision-Sensoren VOS zahlreiche Identifikations- und Prüfaufgaben im Bereich industrieller Bildverarbeitung:
2-D-Bildverarbeitung in x- und y-Achse
Zweidimensionale Flächenbildauswertung
Anwesenheitsprüfung
Prüfung auf Vorhandensein von Objekten
Vollständigkeitsprüfung
Prüfung auf korrekte Anzahl von Objekten
Formprüfung
Formabgleich mit Referenzprofil bzw. -kontur
Farberkennung
Klassifizierung von Objekten und Umgebungen nach Farbklassen und Farbschemata
Positionierung
Positionsprüfung von Objekten und Lagedatenausgabe
Bereichsüberwachung
Überwachung von Flächen
Vermessung
Dimensionierung von Objekten und Messdatenausgabe
Codelesung
Lesung aller gängigen 1-D- und 2-D-Codes, sowie einer Vielzahl von gängigen Code-Symbologien
OCR-Lesung
Umsetzung gedruckter Schrift in maschinenlesbare Zeichen
Kombinierte Applikationen
Kombination mehrerer Vision-Tools zur gleichzeitigen Ausführung unterschiedlicher Aufgaben
Vorteile
Umfassendes, flexibel kombinierbares Vision-Tool-Set
Die Universal-Vision-Sensoren bieten ein umfassendes und flexibel kombinierbares Vision-Tool-Set in einer einzigen Kamera – ohne zusätzliche Lizenzkosten. Die Vision-Tools können je nach Anforderung der Anwendung individuell zu einem oder mehreren Jobs kombiniert werden. So meistern die VOS-Sensoren auch sehr anspruchsvolle Erkennungsaufgaben, ohne dass ein Vision-System benötigt wird.
Modulares Kameraportfolio
Die Hardware der VOS-Serie beinhaltet ein modulares Kameraportfolio mit standardisierten Anschlüssen bestehend aus Sensor, Systembeleuchtung und Objektiv. Je nach Anwendung kann das Portfolio individuell zusammengestellt werden. Pepperl+Fuchs bietet dazu Basismodelle mit integrierter Beleuchtung oder C-Mount-Varianten mit externer Beleuchtung an.
Im Sensor integrierte Auswertung
Die im Sensor integrierte Auswertung sorgt für eine einfache Integration und benutzerdefinierte Datenausgabe. Dadurch wird im Gegensatz zu klassischen PC-basierten Vision-Systemen keine weitere Bildverarbeitung auf einem externen PC benötigt, um die Daten zu verarbeiten. Die VOS-Sensoren bieten Anwendern eine einfache und schnelle Diagnose sowie verlässliche Messdaten.
Grafische Bedienoberfläche
Die VOS-Geräte verfügen über eine grafische Bedienoberfläche für eine einfache Inbetriebnahme und Sensorparametrierung. Damit können bis zu 32 Jobs in einem Gerät parametriert werden, sodass ein Sensor mehrere Aufgaben gleichzeitig ausüben kann. Die Kameras sind nicht nur fähig, dynamisch zwischen Jobs zu wechseln – sie können diese auch speichern, duplizieren und auf weitere Geräte übertragen.
Software und Schnittstellen

Integriertes Tool-Set für anspruchsvolle 2-D-Vision-Anwendungen
Die integrierte lizenzkostenfreie Software der VOS-Serie beinhaltet ein umfassendes Vision-Tool-Set zum Aufsetzen und Qualifizieren von Vision-Anwendungen. Dieses Tool-Set erlaubt die grafische Parametrierung anhand eines Referenzbilds. Die in der Kamerasoftware verfügbaren Tools können aus unterschiedlichen Aufgabenbereichen ausgewählt und flexibel zu einer oder verschiedenen Messaufgaben kombiniert werden. Dabei kann der Sensor dynamisch zwischen bis zu 32 Jobs umschalten. Dank der intuitiven Bedienoberfläche können Sensortausch, Inbetriebnahme und Jobmanagement einfach und schnell durchgeführt werden.
Zusätzlich steht neben dem Parametriermonitor ein Applikationsmonitor zur Verfügung, um sowohl das Situationsbild als auch das Messergebnis anzuzeigen – auch per Fernzugriff. Hierbei können die Prozesse live überwacht oder über die Historie im Nachhinein verfolgt werden. Die Kamera kann Prozess- und Fehlerbilder zwischenspeichern oder automatisch übertragen.

Flexible Anbindung an Steuerung und PC
Die Geräte der VOS-Serie verfügen über frei programmierbare optisch entkoppelte Signalausgänge zur einfachen Signalisierung von Pass- oder Fail-Messergebnissen eines Jobs. Die frei parametrierbaren Signaleingänge können als Trigger oder zur Jobauswahl verwendet werden.
Zusätzlich lassen sich bestimmte Steuerungsbefehle wie Befehle zur Jobumschaltung, Teach-In- oder Triggerbefehle über alle gängigen Ethernet-basierten Schnittstellen, wie z. B. TCP/IP, PROFINET und EtherNet/IP, an die Kamera senden. Die detaillierten Messdaten werden daraufhin an Ihre Steuerung oder Ihren PC übertragen. Dabei kann das Datenausgabeformat individuell auf das System angepasst werden.
Vision-Tools

Identifikation und Texterkennung (OCR)
Codes und direkte Teilekennzeichnung ermöglichen die Qualitätskontrolle und lückenlose Rückverfolgbarkeit von sicherheitsrelevanten Bauteilen in der Automobilindustrie. Reflexionen auf metallischen Oberflächen durch die Beleuchtung, zusätzliche Lichtquellen oder schwankendes Fremdlicht können die Messergebnisse negativ beeinflussen. Spezielle Vision-Tools der 2-D-Universal-Vision-Sensoren VOS sorgen deshalb dafür, dass Markierungen mit unterschiedlichen Schriftarten und Code-Symbologien sicher erkannt und ausgelesen werden. Dank des umfassenden Beleuchtungsportfolios lesen die Sensoren die direkt markierten Codes mit hoher Zuverlässigkeit – auch unter schwierigen Bedingungen und bei größeren Messabständen.

Optische Vermessung
Bei der Endkontrolle von hochwertigen oder sicherheitskritischen Bauteilen können bereits kleine Abweichungen zu Erschütterungen, Beschädigungen oder gefährlichen Situationen führen. Mit dem VOS-Vision-Tool für optische Vermessung werden Kreisdurchmesser, Längenmaße und komplexe Formen gemessen. Die Werte können entweder an die übergeordnete Steuerung weitergegeben oder direkt als Pass/Fail-Schaltsignal verwendet werden. Längeneinheiten werden nach einer Kalibrierung in der 2-D-Ebene automatisch in einen metrischen Längenwert umgerechnet. Dazu ermöglicht ein Kalibrier-Schachbrett die präzise Korrektur der Linsenverzeichnung.

Detektion und Abgleich
In Abfüllanlagen werden Flaschen automatisch befüllt, etikettiert und verschlossen. Dabei kann es zu Fehlern wie falsch ausgerichteten Etiketten oder schief sitzenden Verschlüssen kommen. Die betreffenden Flaschen müssen bei sehr hohen Geschwindigkeiten aussortiert werden. Der VOS-2-D-Vision-Sensor bietet ein Vision-Tool, das eine lückenlose Qualitätskontrolle bei einer hohen Messrate gewährleistet. So werden gleichzeitig die Position des Etiketts und die Position der Verschlusskappe geprüft. Das Global-Shutter-Prinzip des Sensors sorgt dabei für ein verzerrungsfreies Bild. Ein Hardware-Trigger wie z. B. eine Lichtschranke ermöglicht außerdem eine präzise Zeitsteuerung der Bildaufnahme.

Positionierung und Führung
In der Automobilproduktion werden die Räder meist vollautomatisch auf die Fahrzeuge montiert. Dabei befestigt ein Robotergreifer die verschiedenen Felgentypen auf den Radnaben. Der VOS-Vision-Sensor ermittelt hierbei die genaue Position der Felge im Verhältnis zur Radnabe. Ein vorinstalliertes Vision-Tool meldet dem Roboter die Ausrichtung und Position des Felgenschraubenkreises in einer 2-D-Ebene. Neue Felgentypen können per Teach-In eingelernt werden.
Fordern Sie uns heraus!
Sie sind auf der Suche nach einer Bildverarbeitungslösung mit dem 2-D-Universal-Vision-Sensor VOS? Gemeinsam mit unseren Integrationspartnern konzipieren wir Ihre individuelle Bildverarbeitungslösung. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!