Ihr Partner für industrielle Bildverarbeitung
Die optische industrielle Bildverarbeitung findet immer dort Anwendung, wo Funktionen oder Eigenschaften von Produkten optisch geprüft werden. Dabei müssen die Sensoren und Systeme entsprechend den Anforderungen ihrer Umgebung robust sein und zuverlässig arbeiten.
Bei Pepperl+Fuchs finden Sie für jegliche Anforderung in der industriellen Bildverarbeitung die richtigen Vision-Sensoren und Vision-Systeme: Das umfassende Portfolio reicht von universell einsetzbaren Sensoren über applikations- oder kundenspezifische Produkte bis hin zu schlüsselfertigen Lösungen, immer mit dem Ziel, eine zuverlässige Bildverarbeitung zu gewährleisten. Herausragende Technologien sorgen dabei für maximale Performance in jeder Dimension und unter jeglichen Umgebungsbedingungen: Mit 2-D- und 3-D-Vision-Technologien, mit Time-of-Flight und Stereo Vision sowie mit dem leistungsstarken Laser-Lichtschnittverfahren lassen sich nahezu alle Aufgaben zur automatischen industriellen Bildverarbeitung mit höchster Zuverlässigkeit lösen – sei es bei der Detektion, Identifikation, Vermessung oder Positionierung.
Für spezifischere Aufgaben bieten die Lösungsspezialisten der VMT Bildverarbeitungssysteme GmbH, einem Unternehmen der Pepperl+Fuchs Gruppe, schlüsselfertige Lösungen an. Gemeinsam mit ihren Kunden entwickeln, installieren, optimieren und warten sie die innovativen Bildverarbeitungs- und Lasersensorlösungen rund um Qualitätskontrolle und Robot Vision.
Sie sind auf der Suche nach dem optimalen Produkt? Wählen Sie die Bildverarbeitungsaufgaben, die Sie erfüllen möchten in unserem Auswahltool und entdecken Sie unsere Empfehlung. Oder sprechen Sie uns an – unsere Experten finden gemeinsam mit Ihnen den passenden Sensor oder das passende Bildverarbeitungssystem für Ihre Anwendung.
Applikationen und Einsatzbereiche
Unsere Vision-Produkte sind ebenso vielseitig wie zuverlässig. Das Pepperl+Fuchs Portfolio hält für jede Aufgabe im Bereich der industriellen Bildverarbeitung ein passendes Gerät bereit:
3-D-Erfassung
Erfassung von Objekten im dreidimensionalen Raum
2-D-Profilerfassung in x- und z-Achse
Höhenprofilerfassung auf einer Laserlinie
2-D-Bildverarbeitung in x- und y-Achse
Zweidimensionale Flächenbildauswertung
Anwesenheitsprüfung
Prüfung auf Vorhandensein von Objekten
Vollständigkeitsprüfung
Prüfung auf korrekte Anzahl von Objekten
Formprüfung
Formabgleich mit Referenzprofil bzw. -kontur
Farberkennung
Klassifizierung von Objekten und Umgebungen nach Farbklassen und Farbschemata
Positionierung
Positionsprüfung von Objekten und Lagedatenausgabe
Bereichsüberwachung
Überwachung von Flächen oder Räumen
Vermessung
Dimensionierung von Objekten und Messdatenausgabe
Codelesung
Lesung aller gängigen 1-D- und 2-D-Codes, sowie einer Vielzahl von gängigen Code-Symbologien
OCR-Lesung
Umsetzung gedruckter Schrift in maschinenlesbare Zeichen
Kombinierte Applikationen
Kombination mehrerer Vision-Tools zur gleichzeitigen Ausführung unterschiedlicher Aufgaben

3-D-Vision-Sensoren
Mit der 3-D-Vision-Technologie liefern die Sensoren der Serie SmartRunner Explorer 3-D neben 2-D-Bildern auch hochpräzise 3-D-Punktwolken. Je nach Anwendung stehen Geräte mit Stereo-Vision-Technologie oder Time-of-Flight (ToF)-Technologie zur Verfügung. Als Rohdatensensoren eignen sie sich für verschiedenste Anwendungen, die eine detailgetreue Erfassung erfordern.

2-D-Vision-Sensoren
Die 2-D-Vision-Sensoren VOS bieten ein Komplettpaket aus modularer Hardware und integriertem Vision-Tool-Set für zahlreiche Aufgaben der Detektion, Identifikation, Vermessung und Positionierung in nur einem Gerät. Durch ihre hohe Leistungsfähigkeit und Flexibilität im Einsatz schließen die Universal-Vision-Sensoren perfekt die Lücke zwischen optoelektronischen Standardsensoren und komplexeren Vision-Systemen.

Laserprofilsensoren
Das Laser-Lichtschnittverfahren basiert auf einer projizierten Laserlinie, die mit einer Kamera erfasst wird, um das Höhenprofil eines Objekts zu messen. Dank der einzigartigen Kombination aus dem Laser-Lichtschnittverfahren und einem 2-D-Vision-Sensor eignen sich die Laserprofilsensoren der SmartRunner-Familie optimal zur Profil- und Flächenbilderfassung. Applikationsspezifische und Rohdatensensoren lösen sowohl Detektions-, als auch Positions- und Vermessungsaufgaben zuverlässig – selbst bei geringen Objektkontrasten.

Applikationsspezifische Sensoren
Pepperl+Fuchs bietet neben Standardsensoren auch applikations- und kundenspezifische Geräte für verschiedenste Anforderungen im Bereich der industriellen Bildverarbeitung an. Diese Sensoren wurden speziell für bestimmte Anwendungen entwickelt, sodass sie diese perfekt lösen. Das Positioniersystem PGV ist beispielsweise auf die Spurführung in fahrerlosen Transportsystemen optimiert, während der Vision-Sensor PHA auf die Fachfeinpositionierung in Hochregallagern spezialisiert ist. Wählen Sie Ihren passenden Sensor aus oder lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

Schlüsselfertige Lösungen
Sind Sie für Ihre Fertigungsstrecke auf der Suche nach einer schlüsselfertigen Komplettlösung für die Qualitätskontrolle, die rund um die Uhr arbeitet? Brauchen Sie eine Lösung für Robotersicht oder Roboterführung? Soll die Lösung in Ihr Automatisierungssystem integriert, mit Ihrer Robotersteuerung verbunden oder mit Ihrem ERP- oder Cloud-System verknüpft werden? Kontaktieren Sie unser „Solution Excellence“-Team bei VMT und lassen Sie Ihre Ideen Realität werden!
Gemeinsam mit ihren Kunden entwickeln, installieren, optimieren und warten die Lösungsspezialisten bei VMT, einem Unternehmen der Pepperl+Fuchs Gruppe, innovative Bildverarbeitungs- und Lasersensorlösungen für alle Aufgaben rund um Qualitätskontrolle und Robot Vision.
Kontaktieren Sie uns
Sie sind noch auf der Suche nach der passenden Lösung für Ihre Anwendung oder möchten mehr Informationen über industrielle Bildverarbeitung erhalten? Wir helfen Ihnen gerne weiter! Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und senden Sie uns eine Nachricht.