Wählen Sie Ihr Land

Global

8-Zoll-Tablet Tab-Ex® 05 setzt neue Standards in der 5G-Kommunikation

Tab-Ex® 05 Tablet DZ1 and DZ2 version

Digitalisierte Workflows halten zunehmend Einzug in die (Prozess-) Industrie. Mobile Endgeräte wie Smartphones und Tablets, die dort zum Einsatz kommen, müssen den neuesten Sicherheitsstandards entsprechen und sich selbst in den widrigsten Umgebungsbedingungen zuverlässig und komfortabel bedienen lassen.

Mit dem neuen Tab-Ex® 05 bringt Pepperl+Fuchs das erste 5G-fähige Android-Tablet mit 8-Zoll-Screen auf den Markt, das für den Einsatz bis in Zone 1/21 sowie Div. 1 zugelassen ist. Das Android-Enterprise-Recommended-Gerät basiert auf dem Samsung Galaxy Tab Active5 und verfügt über eine Reihe durchdachter Features.

Leistungsstark ohne Kompromisse

Das Tab-Ex 05 verfügt über 6 GB RAM sowie 128 GB ROM, die sich per microSD auf bis zu 1 TB erweitern lassen. Zudem ist es mit einer 13-MP-Kamera auf der Rückseite und einer 5-MP-Kamera auf der Vorderseite ausgestattet, die hochauflösende Bild- und Video-Aufnahmen liefern. Wie bereits die Vorgängermodelle verfügt auch das Tab-Ex 05 über eine frei programmierbare Taste, die sich beispielsweise für Notrufe oder Push-to-Talk-Anwendungen belegen lässt. Der Eingabestift S Pen Stylus mit feiner 0,7-mm-Spitze ergänzt das anwenderfreundliche Bedienkonzept und erlaubt es, unterwegs handschriftliche Notizen zu machen oder digitale Unterschriften zu erfassen.

Zertifiziert für den globalen Einsatz

Die jüngste Erweiterung der Tab-Ex-Serie entspricht den neuesten europäischen wie internationalen Standards und erfüllt Zulassungen für den globalen Einsatz. Das Basisgerät Samsung Galaxy Tab Active5 verfügt zudem über die international anerkannte Common-Criteria-Sicherheitszertifizierung. Garantierte Betriebssystem-Updates bis Android 22 und Sicherheitsupdates bis 2032 bieten Unternehmen ein hohes Maß an Zukunftssicherheit, wenn es um die Auswahl von Tablet-Lösungen für den langfristigen globalen Einsatz in Industrieanwendungen und explosionsgefährdeten Bereichen geht.

Dank Wet-Touch-Funktion und IP68-Zertifizierung ist das Tablet gegen das Eindringen von Wasser geschützt und ermöglicht einen reibungslosen Betrieb bei Regen und Schnee. Auch in Außenbereichen von Industrieanlagen lässt sich das Gerät im Handschuh-Modus komfortabel und ohne Einschränkungen bedienen. Von besonderem Vorteil sind zudem Technologien für die biometrische Authentifizierung: So erlauben modernste Funktionen für die Gesichtserkennung ein Höchstmaß an Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit.

AR-Technologien als Effizienz-Booster

Mitarbeiter im Außeneinsatz bei der Instandhaltung mit dem Tab-Ex 05

Besonders in komplexen Anwendungen, die auf Augmented Reality (AR) basieren, spielt das Tab-Ex 05 seine Stärken aus. Das Tablet verfügt über eine AR-fähige Kamera sowie einen erweiterten Satz von Tracking-Tools – darunter einen Beschleunigungsmesser, ein Gyroskop, ein GPS-Modul und einen geomagnetischen Sensor. Damit werden ortsbasierte AR-Funktionen wie beispielsweise die Indoor-Lokalisierung möglich, die das Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen noch sicherer machen. Dank Google-ARCore-Zertifizierung ist das Tab-Ex 05 bestens geeignet für Fernsupport, Schulungen sowie die Nutzung unternehmensspezifischer Tools. So wird das Tablet zum effizienten Begleiter in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen wie der Verwaltung bis hin zur vorausschauenden Wartung von Anlagen.

Anwender können jederzeit flexibel entscheiden, ob sie das Tablet unterwegs oder im Büro im drahtlosen DeX-Modus (Desktop-Modus) mit einem größeren Bildschirm betreiben – so entsteht eine vollwertige und gleichzeitig kostensparende Alternative zu stationären Desktop-PCs.

Highlights des Tab-Ex 05

  • Fortsetzung der 8-Zoll-Tablet-Erfolgsserie Tab-Ex® mit 5G-Unterstützung für explosionsgefährdete Einsatzbereiche
  • Basierend auf dem Samsung Galaxy Tab Active5 bietet das Tab-Ex® 05 eine zuverlässige Nutzung und Bedienung auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen
  • Android-Updates bis Android 22 und Sicherheitsupdates bis 2032 garantieren langfristige Einsatzfähigkeit

Weitere Informationen