Wählen Sie Ihr Land

Global

ICE2-8IOL1-G65L-V1D IO-Link-Master

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Stellt 4 IO-Link-Ports der Klasse A und 4 IO-Link-Ports der Klasse B zur Verfügung
  • Webbasierte Konfiguration von Modul und IO-Link-Geräten
  • Integrierter IODD-Speicher für mehr als 100 IODDs
  • Herunterladbare Modulkonfiguration
  • M12 L-codierter Netzteilsteckverbinder
  • Unterstützung für Ethernet/IP, Modbus/TCP, OPC UA und MQTT

Mehr anzeigen

OPC UA interface
Product Compliance: Europe – CE
IO-Link interface
Product Compliance: USA - cULus
MQTT interface
EtherNet/IP™ interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten ICE2-8IOL1-G65L-V1D

EtherNet/IP and Modbus IO-Link Master mith 4 x IO-Link Class A and 4 x IO-Link Class B Ports
UL File NumberE360395
LED-Anzeigesiehe Handbuch
DrehschalterEinstellen der IP-Adresse
BemessungsbetriebsspannungUe20 ... 30 V DC
Allgemeine InformationenM12, L-kodiert
SchutzklassePELV oder Netzteil mit begrenzter Spannung erforderlich
Nennspannung24 V DC
Stromaufnahmetyp. 120 mA
Strombelastbarkeitmax. 2 x 16 A pro Modul
(Durchschleifstrom über L-kodierte Spannungsversorgung)
Gesamtstrom: max. 6,5 A pro Modul (Klasse A)
Gesamtstrom: max. 10,4 A pro Modul (Klasse B)
Galvanische TrennungZwischen US und UA
SchnittstellentypIndustrial Ethernet
PhysikalischM12, D-kodiert
ProtokollEtherNet/IP + Modbus TCP + OPC UA + MQTT

Modbus max. PDI: 33 Mal pro Sekunde
OPC UA max. PDI-Aktualisierungsrate: 20 Mal pro Sekunde
MQTT max. PDI-Aktualisierungsrate: 10 Mal pro Sekunde
Übertragungsrate10/100 MBit/s
Anzahl/Typ4 x IO-Link Klasse B (X1–X4) und 4 x IO-Link Klasse A (X5–X8) konfigurierbar als: Class 2, PELV oder Netzteil mit begrenzter Spannung erforderlich max. 12 digitale Eingänge und digitale Ausgänge
kurzschlussfest
SensorversorgungPorts 1–8: max. 500 mA je Port über L+ (Pin 1)
AktuatorversorgungPort 1: max. 3,5 A über 2L+ (Pin 2)
Ports 2–4: max. 2,3 A über 2L+ (Pin 2)
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61000-6-2 , EN 61000-6-4
RoHSEN IEC 63000:2018
SchutzartEN 60529
FeldbusstandardIEC 61131-2
Elektrische SicherheitCSA C22.2 Nr. 61010-1-12
UL 61010-1, IEC 61010-2-201
StöraussendungEN 61000-6-4, FCC Abschnitt 15, Unterabschnitt B, ICES-001, AS/NZS CISPR 11
StörfestigkeitEN 61000-6-2 , EN 61131-2 , EN 61131-9
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
Betriebstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 95 %
Einsatzhöhe0 ... 2000 m
Schock- und Stoßfestigkeit15 g, 11 ms, Halbsinus
SchutzartIP67
AnschlussStromversorgung M12, L-kodiert
Feldbus M12, D-kodiert
Ein-/Ausgänge M12, A-kodiert
Material
GehäuseGegossenes Polyamid 66
Masse454 g
Anzugsmoment Befestigungsschrauben8 Nm
Anzugsmoment Kabelverschraubung0,6 Nm
Abmessungen65 mm 29,8 mm 212 mm
Höhe212 mm
Breite65 mm
Länge30 mm
BefestigungMaschine oder Panel