Wählen Sie Ihr Land
LFL2-BK-U-PUR15-EMS Schwimmschalter
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Schaltelement: Mikroschalter, quecksilberfrei
- Grenzwerterfassung für Flüssigkeiten
- Kugelform: großer Auftrieb




Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
DatenblattFunktionKlassifikationenProduktdokumentationKonstruktion / SimulationZulassungenZugehörige Produkte
Technische Daten LFL2-BK-U-PUR15-EMS
Serie | LFL2-**-U | |
Bauform | Kugelform |
Kontaktbelastung | 250 V AC/3 A; 150 V DC/0,25 A ohmsche Last; 60 V DC/1 A ohmsche Last | |
Bemessungsisolationsspannung | 300 V | |
Pulsspannungsfestigkeit | 4 kV | |
Elektrische Lebensdauer | ≥ 5 x 104 Schaltspiele |
Niederspannung | |||||
|
Schutzart | IEC 60529:2001 |
Beschreibung | Mikroschalter mit Schaltkugel, Wechsler |
Messeinrichtung | Dieses Gerät kann an jede elektrische Folgeschaltung angeschlossen werden, sofern diese die elektrischen Anschlusswerte des Schaltelementes einhält. |
CCC-Zulassung | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
Einbaubedingungen | ||||||||
| ||||||||
Prozessbedingungen | ||||||||
|
Umgebungstemperatur | 5 ... 70 °C (41 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Einsatzhöhe | ≤ 2000 m über NN |
Schutzart | IP68 | ||||
Kabel | |||||
|
Material | Schwimmkörper: PP (Polypropylen) Kabel: PUR, hochflexibel (3 x 0,50 mm2) | |
Schaltpunkt | Schaltwinkel, gemessen gegen die Waagerechte: - oberer Schaltpunkt +25° ±10° - unterer Schaltpunkt -14° ±10° |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
Verwandte Newsartikel und Anwendungen
Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.