Wählen Sie Ihr Land

Global

KFD2-STC5-Ex1 SMART-Transmitterspeisegerät

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
  • Eingang 2-Draht- und 3-Draht-SMART-Transmitter und 2-Draht-SMART-Stromquellen
  • Ausgang 4 mA ... 20 mA, Stromsenke/Stromquelle
  • Klemmen mit Prüfabgriff
  • Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508

Mehr anzeigen

auf Lager320,00 EUR Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
Approval
Approval
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KFD2-STC5-Ex1

SignaltypAnalogeingang
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
AnschlussPower Rail oder Klemmen 14+, 15-
BemessungsspannungUr18 ... 30 V DC
Welligkeitinnerhalb der Versorgungstoleranz
Verlustleistung≤ 1 W bei maximaler Last
Leistungsaufnahme≤ 1,6 W bei maximaler Last
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussKlemmen 1+, 2-, 3
Eingangssignal4 ... 20 mA
Leerlaufspannung/KurzschlussstromKlemmen 1+, 3: 23 V / 25 mA
Eingangswiderstandmax. 265 Ω Klemmen 2-, 3 , max. 330 Ω Klemmen 1+, 3
Verfügbare Spannung≥ 16 V bei 20 mA ; ≥ 20 V bei 4 mA , Klemmen 1+, 3
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussKlemmen 7+, 8-, 9- (Senke)
Klemmen 7-, 8+, 9+ (Quelle)
siehe zusätzliche Informationen
Last0 ... 800 Ω
Ausgangssignal4 ... 20 mA (Überlast > 25 mA)
Welligkeitmax. 50 µA eff
Externe Versorgung (Loop)2 ... 30 V DC
Ist die externe Spannung > 19 V, ist eine Last ≥ ((V - 19) / 0,02) Ω erforderlich. V steht für den Wert der externen Spannung.
Der interne 250-Ω-Widerstand an Klemme 9 kann als Last verwendet werden.
Abweichungbei 20 °C (68 °F), 4 ... 20 mA
≤ 10 µA inkl. Kalibrierung, Linearität, Hysterese, Bürden und Versorgungsspannungsschwankungen
Einfluss der Umgebungstemperatur≤ 0,25 µA/K
FrequenzbereichFeldseite zu Steuerungsseite: Bandbreite bei 0,5 Vss-Signal 0 ... 7,5 kHz (-3 dB)
Steuerungsseite zu Feldseite: Bandbreite bei 0,5 Vss-Signal 0,3 ... 7,5 kHz (-3 dB)
Einschwingzeit200 µs
Anstiegs-/Abfallzeit100 µs
Ausgang/VersorgungFunktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC
AnzeigeelementeLED
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2012
EN 61326-3-2:2008
SchutzartIEC 60529:2001
Schutz gegen elektrischen SchlagUL 61010-1:2012
Umgebungstemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 150 g
Abmessungen20 x 124 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B2
Höhe124 mm
Breite20 mm
Tiefe115 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
EU-BaumusterprüfbescheinigungCML 17 ATEX 2029X
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
Eingang[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Versorgung
Sicherheitst. MaximalspannungUm250 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
BetriebsmittelKlemmen 1+, 3-
SpannungUo26,2 V
SpannungUq27,25 V
StromIo93 mA
LeistungPo634 mW
BetriebsmittelKlemmen 2-, 3
SpannungUi30 V
StromIi115 mA
LeistungPimax 1 W
SpannungUo2 V
StromIo8,5 mA
LeistungPo4,3 mW
BetriebsmittelKlemmen 1+, 3 / 2-
SpannungUo26,2 V
SpannungUq27,25 V
StromIo115 mA
LeistungPo784 mW
ZertifikatCML 17 ATEX 3028X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Galvanische Trennung
Eingang/Ausgangsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11:2007, Scheitelwert der Spannung 375 V
Eingang/Versorgungsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11:2007, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012
UL-ZulassungE106378
Control Drawing116-0439 (cULus)
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx CML 17.0015X
IECEx-Kennzeichnung[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I , Ex ec IIC T4 Gc
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.