VBA-4E3A-G20-ZEL/E2L-P5 ASi-I/O-Modul
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- A/B-Teilnehmer mit erweiterter Adressiermöglichkeit für bis zu 62 Teilnehmer
- Eingänge für 3-Draht-Sensoren
- Versorgung der Ein- und Ausgänge aus der externen Hilfsspannung
- Kommunikationsüberwachung
- Funktionsanzeige für Bus, externe Hilfsspannung, Ein- und Ausgänge
- Durchdringungstechnik mit vergoldeten Kontakt-Pins
- M12-Anschluss, z.B. passend für Lenze Smart-Drive-Antriebe und SEW MOVI-SWITCH
Mehr anzeigen
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- FR