Wählen Sie Ihr Land

Global

VBA-4E3A-G20-ZEL/E2L-P11 ASi-I/O-Modul

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • A/B-Teilnehmer mit erweiterter Adressiermöglichkeit für bis zu 62 Teilnehmer
  • Eingänge für 3-Draht-Sensoren
  • Versorgung der Ein- und Ausgänge aus der externen Hilfsspannung
  • Kommunikationsüberwachung
  • Funktionsanzeige für Bus, externe Hilfsspannung, Ein- und Ausgänge
  • Durchdringungstechnik mit vergoldeten Kontakt-Pins
  • M12-Anschluss, z.B. passend für Lenze Smart-Drive-Antriebe und SEW MOVI-SWITCH

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VBA-4E3A-G20-ZEL/E2L-P11

G20-Modul mit AS-Interface für digitale Ein-/Ausgänge, 4 Eingänge und 3 Ausgänge
Teilnehmer-TypA/B-Teilnehmer
AS-Interface-SpezifikationV3.0
Erforderliche Gateway-Spezifikation≥ V2.1
ProfilS-7.A.E
IO-Code7
ID-CodeA
ID1-Code7
ID2-CodeE
UL File NumberE223772 "For use in NFPA 79 Applications only"
MTBF110 a
LED FAULTFehleranzeige; LED rot
rot: Kommunikationsfehler bzw. Adresse ist 0
rot blinkend: Überlast Sensorversorgung oder Überlast Ausgänge bzw. externe Hilfsspannung UAUX fehlt
LED PWRAS-Interface-Spannung; LED grün
grün: Spannung OK
grün blinkend: Adresse 0 oder Überlast Sensorversorgung oder Überlast Ausgänge bzw. externe Hilfsspannung UAUX fehlt
LED AUXExt. Hilfsspannung UAUX; Dual-LED grün/rot
grün: Spannung OK
rot: Spannung verpolt
LED INSchaltzustand (Eingang); 4 LED gelb
LED OUTSchaltzustand (Ausgang); 3 LED gelb
Hilfsspannung (Ausgang)UAUX20 ... 30 V DC PELV
BemessungsbetriebsspannungUe26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface
BemessungsbetriebsstromIe≤ 35 mA
Anzahl/Typ4 Eingänge für 3-Drahtsensoren (PNP), DC
Versorgungaus externer Hilfsspannung UAUX
Strombelastbarkeit500 mA , überlast- und kurzschlussfest
Eingangsstrom≤ 8 mA (intern begrenzt)
Schaltpunktgemäß DIN EN 61131-2
0 (unbedämpft) ≤ 0,5 mA
1 (bedämpft) ≥ 2,0 mA
Signalverzögerung< 1 ms (Eingang/AS-Interface)
Anzahl/Typ3 Elektronikausgänge, PNP, überlast- und kurzschlussfest
Versorgungaus externer Hilfsspannung UAUX
Spannung≥ (UAUX - 0,5 V)
Strom2 A pro Ausgang
TB ≤ 40 °C: 6 A gesamt
TB ≤ 60 °C: OUT1+OUT2 max. 3 A, OUT3 max. 2 A
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013
SchutzartEN 60529:2000
FeldbusstandardEN 62026-2:2013
EingangEN 61131-2:2007
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006, EN 62026-2:2013
Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
SchutzartIP54 nach EN 60529
AnschlussAS-Interface, AUX: Durchdringungstechnik
Flachkabel gelb/Flachkabel schwarz
Ein-/Ausgänge: M12-Rundsteckverbinder gem. EN 61076-2-101
Eingänge: Style LF (4-polig, Buchsenkontakte, Schraubverriegelung, A-kodiert)
Gegenstecker: Style LM oder vergleichbar
Ausgänge: Style LF (4-polig, Buchsenkontakte, Schraubverriegelung, A-kodiert)
Gegenstecker: Style LM oder vergleichbar
Masse260 g
Befestigung2 Befestigungslaschen mit Bohrung ∅ 8 mm
Kabellänge0,7 m (Eingänge) , 1,5 m (X1, X2)
HinweisDie Flachkabelführung ist für 100 Betätigungszyklen ausgelegt