Wählen Sie Ihr Land

Global

VOS-LE-C-12MM Zubehör Kameraobjektiv

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Auswechselbares Objektiv (C-Mount)
  • Brennweite 12 mm
  • F 1,4-16
  • Format 2/3"
  • MOD 0,1 m

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten VOS-LE-C-12MM

Manuell geregeltes, hochauflösendes und baukleines Megapixelobjektiv mit Fixierschrauben, C-Mount Kameras
Optische Auflösung2 MP
Brennweite12 mm
Format2/3"
BlendeF1,4-16
Blendensteuerungmanuell
Horizontaler Bildwinkel39,4 °
Vertikaler Bildwinkel30,1 °
Diagonaler Bildwinkel47,9 °
bei Bildformat8,8 x 6,6 mm
MOD (Minimale Objekt Distanz)100 mm
Betriebstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Masse68 g
ObjektivanschlussC-Mount
Abmessungen
Länge45,7 mm
Durchmesser29,5 mm
FiltergewindeM 27 × 0,5